Vidéophonie

Vidéophonie

Leader du marché dans le domaine de la vidéophonie, BTicino offre des solutions pour tous les types de bâtiment. L'offre comporte un grand choix de postes extérieurs et intérieurs pour les appartements. Il existe également des kits prêts à utiliser pour les maisons unifamiliales.


Kits

Les kits 2 fils constituent la solution la plus économique et la plus pratique pour l'installation de votre vidéoparlophonie. Chaque kit de parlophonie et de vidéophonie contient tous les produits nécessaires pour composer un système complet : alimentation, postes extérieur et intérieur. Si vous avez un ancien système, vous pouvez réutiliser les câbles existants pour installer votre nouveau kit.

bticino

Postes intérieurs

Choisissez la finition qui s'intègre le mieux dans votre décoration. Grâce aux displays LivingLight et Axolute, votre vidéophone s'harmonise parfaitement avec votre appareillage.

postes-intérieurs

Postes extérieurs

SFERA

3 finitions contemporaines (blanc, gris alu et gris anthracite) qui permettent une intégration esthétique parfaite dans chaque type de bâtiment.

 

sfera

Linea 3000

Les postes extérieurs Linea 3000 sont dédiés aux maisons unifamiliale et bifamiliale.
Il existe 3 versions : audio, vidéo avec caméra et vidéo avec caméra et lecteur de badge intégré.

 

Linea 3000
331650

AVT - Poste int. Main-libre

Vidéoparlophonie - Poste interne Main-libre kit 364211
344232

AVT - Poste int. Sprint L2

AVT - Poste int. Sprint L2 avec appel palier
344242

AVT - Poste int Sprint L2

Vidéoparlophonie - Poste int Sprint L2
344252

AVT - Poste int Classe100 A12B

Vidéoparlophonie - Poste int Classe100 A12B parlophone main-libre
344262

AVT - Classe 100 A12C

Vidéoparlophonie - Classe 100 A12C parlophone couleur blanche
344272

AVT - Classe 100 A12M

Vidéoparlophonie - Classe 100 A12M parlophone couleur blanche
344502

AVT - Classe100 V12B

Vidéoparlophonie - Classe100 V12B moniteur couleur main-libre
344522

AVT - Classe 100 V12E

Vidéoparlophonie - Classe 100 V12E moniteur mains-libres
344612

AVT - Moniteur couleur

Vidéoparlophonie - Moniteur couleur Classe300V13E blanc
344613

AVT - Moniteur couleur

Vidéoparlophonie - Moniteur couleur Classe300V13E anthracite
344642

AVT - Classe 300 X13E

AVT - Classe 300 X13E moniteur 7" wifi-3/4G blanc
344643

AVT - Classe 300 X13E

AVT - Classe 300 X13E moniteur 7" wifi-3/4G anthrac.
361311

AVT - Kit audio 1 BP

AVT - Kit audio 1 BP Linea 3000 + Classe 100 A12M
361511

AVT - Kit audio 1 BP

AVT - Kit audio 1 BP Linea 3000 + Classe 100 A12B
363411

AVT - Kit vidéo couleur 1 BP

10
363511

AVT - Kit vidéo couleur 1 BP

AVT - Kit vidéo couleur 1 BP Linea 3000 + Classe 300 V13E
363611

AVT - Kit vidéo couleur 1 BP

AVT - Kit vidéo couleur 1 BP Linea 3000 + Classe 300 V13M
363911

AVT - Kit vidéo couleur 1 BP

AVT - Kit vidéo couleur 1 BP Linea 3000 + Classe 300 X13E
364211

AVT - Kit audio Linea2000

Vidéoparlophonie - Kit audio Linea2000 poste main-libre 1 bouton
366811

AVT - Kit audio Linea2000

Vidéoparlophonie - Kit audio Linea2000 Sprint L2 1 bouton-poussoir