Sonneries & carillons

Sonneries & carillons

Vidéophonie pour le bricoleur

Legrand propose des gammes technologiques d'équipements de sécurité. Esthétiques et modernes, nos superbes vidéophones vous permettent de découvrir qui sonne à votre porte ou de vérifier qui est passé à votre domicile en votre absence. Ces vidéophones sont très faciles à placer grâce à leur câblage à deux fils. Vous pouvez donc facilement remplacer votre ancienne sonnette.

Uniquement disponibles dans les meilleures surfaces de bricolage

loading...

videofonie4inch

Kit vidéophonie + écran couleurs 4,3 ”

Poste extérieur

  • Étanchéité garantie (IP 54)
  • Câblage facile en 2 fils
  • Fixation murale à vis
  • Visière de protection
  • 1 ou 2 poussoirs pour une maison unifamiliale ou à appartements

Poste intérieur mains libres

  • Écran couleur 4,3 ”
  • Mains libres
  • Permet de déverrouiller indépendamment 2 entrées (exemple : porte d’entrée principale et porte d’entrée via le jardin)
  • Volume réglable
  • Fonction interphone audio

Kit vidéophonie + écran couleurs 7 ” en finition miroir

Poste extérieur

  • Étanchéité garantie (IP 54)
  • Câblage facile en 2 fils
  • Fixation murale à vis
  • Visière de protection
  • 1 ou 2 poussoirs pour une maison unifamiliale ou à appartements

Poste intérieur mains libres

  • Écran couleur 7 ” en finition miroir
  • Mains libres
  • Permet de déverrouiller indépendamment 2 entrées (exemple : porte d’entrée principale et porte d’entrée via le jardin)
  • Volume réglable
  • Fonction interphone audio
  • Interrupteur pour l'éclairage

Kit vidéophonie + écran couleurs 7 ” avec écran tactile en finition argentée

Poste extérieur

  • Étanchéité garantie (IP 54)
  • Câblage facile en 2 fils
  • Fixation murale à vis
  • Visière de protection
  • 1 ou 2 poussoirs pour une maison unifamiliale ou à appartements

Poste intérieur mains libres

  • Écran tactile couleur 7 ”
  • Mains libres
  • Permet de déverrouiller indépendamment 2 entrées (exemple : porte d’entrée principale et porte d’entrée vis le jardin)
  • Volume réglable
  • Fonction interphone audio
  • Economiseur d'écran affichant l’heure
  • Mélodies MP3 et cadre photo
  • Photos des visiteurs et répondeur
  • Interrupteur pour l'éclairage


Extensions

Poste extérieur supplémentaire

  • 1 poste exterieur supplémentaire : 1 pour la porte d’entrée principale et 1 pour la porte arrière ou pour la grille d'entrée.
beveiligingscamera

Caméra de sécurité

  • Connectez une caméra sur le poste extérieur pour plus de sécurité.

Vous voulez gérer 1 entrée ?

INSTALLEZ 1 KIT VIDÉO
Ajoutez jusqu'à 2 postes intérieurs : intercom audio pour gérer votre habitation depuis chaque étage.

3maison

Vous voulez gérer 2 entrées ?

INSTALLEZ 1 KIT VIDÉO ET 1 POSTE EXTÉRIEUR SUPPLÉMENTAIRE
Ajoutez jusqu'à 2 postes intérieurs : intercom audio pour gérer votre habitation depuis chaque étage.

2 entrées

Vous vivez dans une habitation bifamiliale ?

INSTALLEZ 1 KIT VIDÉO ET 1 POSTE INTÉRIEUR SUPPLÉMENTAIRE
Ajoutez jusqu'à 2 postes intérieurs : intercom audio pour gérer votre habitation depuis chaque étage.

duofamiliale

Kit portier + écran couleur 3,5 ”

Poste extérieur

  • Étanchéité garantie (IP 44)
  • Câblage facile en 2 fils
  • Fixation murale à vis
  • Visière de protection

Poste extérieur mains libres

  • Écran couleur 3,5 ”
  • Permet de déverrouiller indépendamment 2 entrées (exemple : porte d’entrée principale et porte d’entrée via le jardin)

Kit portier + écran couleur 7 ”

Poste extérieur

  • Étanchéité garantie (IP 44)
  • Câblage facile en 2 fils
  • Fixation murale à vis
  • Visière de protection

Poste intérieur mains libres

  • Écran couleur 7 ”
  • Permet de déverrouiller indépendamment 2 entrées (exemple : porte d’entrée principale et porte d’entrée via le jardin)
  • Disponible en blanc et noir

Kit portier + écran couleur 7 ” tactile

Poste extérieur

  • Étanchéité garantie (IP 44)
  • Câblage facile en 2 fils
  • Fixation murale à vis
  • Visière de protection

Poste intérieur mains libres

  • Écran couleur 7 ” tactile
  • Kit avec mémoire
  • Lecteur de carte SD
  • Sonnerie personnalisable : MP3
  • Permet de déverrouiller indépendamment 2 entrées (exemple : porte d’entrée principale et porte d’entrée via le jardin)
  • Disponible en blanc et noir 

Carillons

Kit carillon 230 V

  • 24 mélodies au choix 
  • portée 100 m (433 MHz)
  • sans fils
gong8v

Kit carillon 8 V

  • 15 mélodies au choix
  • 2 piles alcalines de 1,5V type AA (non fournies)
gongverlicht

Kit carillon 8 V avec signalisation lumineuse

  • 16 mélodies au choix 
  • 3 niveaux sonores réglabes
  • portée 100 m
  • sans fils
  • configuration préréglée
  • 2 piles alcalines de 1,5V type AA (non fournies)

Téléchargez le schéma d'installation

par référence

 Kit vidéo 4,3 " 369110
Kit vidéo 7 " en finition miroir 369220
Kit vidéo 7 " avec écran tactile 369320
Poste extérieur 7 " supplémentaire  369339
Kit vidéo 3,5 " 369100
Kit vidéo 7 " 369200, 369210
Kit vidéo 7 " avec écran tactile 369300, 369310
Kit carillon 230 V 094222
Kit carillon 8 V avec fonction lumineuse 094224
Kit carillon 8 V 094219