XL PRO³ calcul

XL PRO³ calcul

un petit génie pour les concepteurs d’installations electriques de basse tension jusqu’à 4000 A d’installations electriques de basse tension jusqu’à 4000 A

Editez facilement tous vos documents techniques. Composez le schéma unifilaire de toute l'installation par simple "cliquer-glisser" avec les circuits prédéfinis ou appareil par appareil. Consultez vos notes de calcul et imprimez ensuite le dossier complet calculé par le logiciel. Exportez votre étude au format XL PRO³. 

Toutes vos caractéristiques seront disponibles dans XL PRO³ PANEL sans ressaisie.

A qui s'adresse XL PRO³  calcul?

​XL Pro³ Calcul est un logiciel de calcul d'installations électriques basse tension qui garantit la conformité à la norme sélectionnée dans la fenêtre Préférences du projet. 

Il s'adresse aussi bien aux bureaux d'études qui conçoivent les installations qu'aux installateurs, opérateurs de maintenance et bureaux de contrôle. Très didactique, il peut également être utilisé dans l'enseignement technique.

XL PRO³ calculation et XL PRO³ panel (tableaux)

​XL Pro Calcul définit les caractéristiques électriques d'une installation qui se transforme en offre Legrand, avec une liste de produits, ses quantités et ses circuits, et vérifie la cohérence de l'ensemble des éléments.

Ainsi, l'étude est injectée dans XL Pro PANEL afin de compléter le tableau électrique.


Caractéristiques techniques :

 XL PRO³ calcul effectue automatiquement tous les calculs et toutes les vérifications liés à la norme.

  • courant maximal d’emploi
  • sections des conducteurs
  • dispositifs de protection contre les surcharges et les courts-circuits
  • dispositifs de protection supplémentaires pour la protection des personnes
  • contraintes thermiques et électrodynamiques
  • chutes de tension 
xl3 pro berekening

Un certain nombre de calculs complémentaires sont proposés : bilan de puissance automatique, compensation de puissance réactive, consommations de moteurs, de luminaires spécifiques… 

Le schéma synoptique de l’installation est automatiquement dessiné.

Différents documents techniques peuvent être imprimés

  • schéma synoptique
  • schémas unifilaires par répartiteur
  • fiches de calculs
  • carnets de réglages des disjoncteurs
  • certificat de conformité au R.G.I.E. (Cebec)

Plusieurs types d'alimentations sont pris en charge

  • les transformateurs HT/BT 
  • les alimentations basse tension 
  • les alternateurs 
  • les transformateurs BT/BT 
  • UPS 
  • photo voltaïque 

Les calculs effectués sont valables pour des installations du type courant alternatif sinusoïdal 50 Hz, avec une tension nominale inférieure à 1000 V. 

Les schémas de liaisons à la terre suivant sont utilisables : 

  • TT (neutre et masses connectés séparément à la terre) 
  • TN (neutre connecté à la terre, masses connectées au neutre, conducteurs N et PE séparés ou confondus) 
  • ITAN, ITSN (neutre impédant, distribué ou non).
voedingstypes

Plusieurs types de consommateurs peuvent être représentés sur le schéma :

  • éclairage 
  • prises de courant standard ou dédiées 
  • charges résistives 
  • moteurs (force motrice, désenfumage) 
  • canalisations préfabriquées
  • consommateurs divers 
  • éléments non calculés 
  • condensateurs
type verbruikers

Les canalisations de tous types sont supportées

  • conducteurs isolés et câbles : modes de pose spécifiés par la norme sélectionnée dans la fenêtre Préférence du projet, âmes cuivre ou aluminium
  • canalisations préfabriquées : utilisées comme gaines de transport (représentation verticale) ou comme gaines de distribution (représentation horizontale).
Leidingen van alle types

Le logiciel propose des circuits prédéfinis classés en deux catégories :

  1. Circuits d’alimentation pré-établis - Alimentation / Canalisations / Protections (transformateur HT / BT, BT, groupe électrogène)
  2. Circuits pré-établis Protection / Câbles / Consommateurs : (circuit d’éclairage, prises standard, prises dédiées, charges résistives, forces motrice, circuit condensateur, etc.)
Software kringen

Fonctionnement :

Construisez votre schéma unifiliaire par simple glisser-déposer. 
Entrez toutes les caractéristiques de vos circuits 

Le logiciel calcule les protections les plus appropriées mais vous pouvez choisir parmi les solutions possibles. 

Imprimez ensuite tous vos documents.

Werking