Waste Electrical
and Electronic Equipment
Directive
La directive européenne DEEE oblige les producteurs d'appareils électriques et électroniques professionnels à organiser et financer la collecte et le recyclage de l'ensemble des déchets des appareils qu'ils commercialisent sur le marché belge. Depuis 2010, Legrand fait confiance à l'organisation environnementale Recupel, qui gère le secteur collectif de la collecte et du recyclage des appareils professionnels (DEEE).
DEEE en vigueur à partir du 15/08/2018
À partir du 15/08/2018, tous les EEE* sont soumis à la directive DEEE et les obligations à ce propos sont applicables au producteur. Le producteur est défini comme l'organisation qui met les produits sur le marché.
*Équipements électriques et électroniques fonctionnant grâce à des courants électriques ou à des champs électromagnétiques et équipements de production, de transfert et de mesure de ces courants et champs, conçus pour être utilisés à une tension ne dépassant pas 1 000 volts en courant alternatif et 1 500 volts en courant continu.
Comment reconnaître les produits ?
Les produits qui portent le logo ci-dessous sont soumis à la réglementation relative aux DEEE. Les anciens produits du même type sont également soumis à la directive DEEE.
Ce symbole indique qu’en fin de vie, le produit doit être collecté séparément des autres déchets et remis à un centre de collecte agréé dans le respect des normes et dispositions légales en vigueur dans les pays de l’UE, pour prévenir les effets indésirables sur l’environnement et la santé des personnes. L’élimination abusive du produit est passible des sanctions prévues par la loi. Il est recommandé de s’assurer que dans le pays où le produit est utilisé, ce dernier est soumis à la directive DEEE.

Comment et où puis-je remettre les anciens appareils DEEE ou les appareils DEEE hors d'usage ?
Vous pouvez rechercher un centre de collecte où vous rapporterez votre appareil via le site Internet de Recupel.
Les 7 nouvelles catégories de DEEE
- Équipements d'échange thermique
- Écrans, moniteurs et équipements comprenant des écrans d'une surface supérieure à 100 cm²
- Lampes
- Gros équipements (une des dimensions extérieures supérieure à 50 cm)
- Petits équipements (dimensions extérieures inférieures à 50 cm)
- Petits équipements informatiques et de télécommunication (dimensions extérieures inférieures à 50 cm)
- Panneaux photovoltaïques