Résidentiel

Residentiel

Résidentiel

Du tableau au point d’utilisation : nous proposons une solution globale unique.

La combinaison de nos produits pour projets résidentiels est véritablement unique. Du tableau au point d’utilisation, nous proposons une solution combinée unique qui peut être mise en œuvre tant dans des projets résidentiels standards que de luxe.

Vos avantages :

  • XL pro vous permet de concevoir en toute simplicité le tableau de distribution souhaité.
  • Nous offrons une liberté de conception maximale. Automatisation par télérupteurs ou intégrée dans l’appareillage. À vous de choisir !
  • À chaque projet sa série d’appareillages adaptés. Économiques ou au design haut de gamme, encastrables ou en saillie.
  • Un large choix en solutions ergonomiques et à économie d’énergie.
  • Un système évolutif. Nos systèmes d’automatisation évoluent avec vous.
  • Nos spécialistes se chargent de calculer pour vous la configuration adéquate pour tout ce qui est de la domotique, de la vidéophonie ou parlophonie et de l’intégration avec d’autres systèmes connectés.
  • Nous garantissons un montage rapide grâce à des produits compatibles et en accordant une attention particulière à la facilité d’installation.

BTicino, une marque du groupe Legrand, se profile comme le spécialiste mondial du marché des interrupteurs et des systèmes… meer
Boîte Ø 67 mm pour un meilleur espace de câblage (scie cloche Ø 67 mm… meer
Batibox boîte d'encastrement multimédia Faisant partie intégrante de l’aménagement intérieur par leur design… meer
L'énergie préservée Les boîtes Ecobatibox sont spécialement conçues pour lutter contre les… meer
Moulures et plinthes DLP Pour une rénovation facilitée Les moulures et plinthes DLP vous offrent des… meer
La maison moderne évolue avec son ou ses occupants à une vitesse fulgurante. Les commandes sans fil, les appareils connectés et la commande… meer
Découvrez la vidéophonie pour le bricoleur… meer