Les lumières sont elles éteintes ? Les volets sont ils fermés ?
Et le reste ...

“Valena Next with Netatmo” transforme en un rien de temps toute installation électrique en une installation connectée, sans dégât et sans logiciel.
Le contrôle s’effectue via l’application Home + Control, via un assistant vocal ou bien évidemment via les interrupteurs.
Composants de l’installation connectée
Une installation connectée est composée de produits filaires à installer en neuf ou en remplacement d’interrupteurs et prises existants, et de commandes sans fil à associer avec les produits filaires comme indiqué dans ce tableau.

Des usages adaptés à mes nouveaux besoins
1. L’application parfaite où que je sois
2. Ma maison communique avec moi
3. Je pars l’esprit tranquille et je gagne du temps
4. Je contrôle mes éclairages, appareils électriques et volets roulants par la voix.
5. Je contrôle mes interrupteurs et prises par commandes sans fil
1. L’application parfaite où que je sois

Je ne me pose plus la question de savoir si j’ai oublié d’éteindre les lumières ou de fermer les volets roulants.
L’application Home + Control me permet de tout vérifier à distance et d’agir si besoin. Idéal pour une simulation de présence pendant une absence prolongée.”
2. Ma maison communique avec moi

Ma maison communique avec moi. Je reçois des notifications en fonction de mes besoins. Je peux suivre ma consommation et être alerté en cas d’anomalie.
3. Je pars l’esprit tranquille et je gagne du temps

Plus besoin de faire le tour de ma maison, en un seul appui sur ma commande générale sans fil Départ/ Arrivée, j’éteins toutes les lumières et baisse tous les volets roulants de mon logement en partant.
4. Je contrôle mes éclairages, appareils électriques et volets roulants par la voix.
De retour à la maison les bras chargés ?
Grâce à un assistant vocal de Apple, Google ou Amazon, plus besoin d’appuyer sur un interrupteur pour allumer la lumière ou ouvrir les volets. Egalement utile aux personnes à mobilité réduite.




5. Je contrôle mes interrupteurs et prises par commandes sans fil
Je positionne et repositionne mes interrupteurs où je veux : je réaménage ma pièce et déplace mes commandes selon mon envie. Si besoin, je rajoute des commandes supplémentaires.
L’app home + control, une application simple et intuitive
1. Je télécharge gratuitement l’app home + control
2. Je personnalise mon installation
3. J’utilise mon smartphone pour contrôler à distance

2. Je personnalise mon installation

Personnaliser mes scénarios sur les commandes Départ/Arrivée et Lever/Coucher.
Allumez et éteignez les lumières d'une piece en un seul appui.
3. J’utilise mon smartphone pour contrôler à distance

J’active ou désactive mes lumières, appareils et volets roulants pièce par pièce simplement.
J’ai un accès direct aux scénarios, Lever/Coucher et Départ/Arrivée.
J’effectue un suivi des consommations et je suis alerté en cas d’anomalie.
Smarther, le thermostat connecté
Un maximum de confort par un simple effleurement, où que vous vous trouviez.
Vous voulez une température plus confortable dans une pièce ? Effleurez simplement l’appareil pour activer le chauffage ou la climatisation et changer la température. Par ailleurs, en téléchargeant l’application sur votre smartphone, vous pouvez facilement créer vos programmes et mieux gérer la température chez vous même quand vous n’êtes pas à la maison.