Des solutions adaptées pour chaque application
Keor Mod
Legrand présente le nouveau Keor Mod, le dernier né de la famille ASI, qui redéfinit le concept même de modularité. Design aux formes et éléments futuristes uniques. Architecture extrêmement flexible pour toutes les installations et applications. Technologie avancée pour obtenir la plus grande efficacité.
Keor Mod
Principaux avantages :
- Le module de puissance Keor Mod est le plus petit des modules triphasés de 25 kW présents sur le marché ; grâçe à une forte densité d'énergie (1 136 W/dm³) il permet d'obtenir des configurations de 125 kW avec 5,2 minutes d'autonomie (batteries internes) ou 250 kW dans moins de 1 m² d'espace au sol avec porte ouverte.
- Rendement en mode double conversion jusqu'à 96,8 % (pour un taux de charge de 20 à 50 %)
- Rendement en mode ECO jusqu'à 99 %
- Facteur de puissance en sortie égal à 1
- Modules remplaçables à chaud
- Redondance modulaire en configuration N+1
- Intelligence distribuée entre les modules
- Capacité du système ASI jusqu'à 600 kW
- By-pass décentralisé
- Temps de recharge des batteries réduit

Archimod HE
L’Archimod HE est un UPS doté d’une architecture moderne et extensible et d’une puissance de 20 à 480 kVA. Le système est constitué d’un ensemble de composants standards et préassemblés qui permettent de simplifier et d’accélérer le processus de projet et de réalisation des infrastructures.
Principaux avantages :
- Power factor = 1
- Pas de point de défaillance unique (Single Point of Failure)
- Modules de puissance compacts et simples d’utilisation (6,7 kVA)
- Remplacement à chaud
- Adapté au contrôle et à la gestion à distance
Trimod HE
Le Trimod HE est un UPS à haute efficacité d’une puissance de 10 à 80 kVA. Le système se compose d’un ou de plusieurs modules de commande assurant une grande fiabilité. Le Trimod HE convient aussi bien aux alimentations monophasées que triphasées. Des alimentations doubles sont également possibles.
Principaux avantages :
- Power factor = 1
- Pas de point de défaillance unique (Single Point of Failure, modèles multicontrôles)
- Modules de puissance compacts et simples d’utilisation (6,7 kVA)
- Autonomie adaptable par phase
- Alimentations entrée/sortie – 3F/3F – 3F/1F – 1F/3F – 1F/1F
- Remplacement à chaud
- Adapté au contrôle et à la gestion à distance
Service et maintenance UPS
Saviez-vous que les systèmes UPS incluent des composants, des batteries et des pièces dont la durée de vie est limitée. Pour assurer des prestations optimales et protéger votre application cruciale de toute coupure éventuelle, il est extrêmement important d’effectuer régulièrement une maintenance préventive. Nos ingéneurs peuvent s'en charger !