Keor T EVO
Empreinte réduite avec batteries internes
- Facilité d'installation garantie par l'accès frontal pour toutes les connexions
- Configurations standard disponibles avec batteries intégrés dans l'ASI
- Empreinte au sol réduite
- Livré en standard sur roues
- PF = 1 VA = W
- Conception sans transformateur
- IGBT à 3 niveaux
Keor HPE
Le Keor HPE UPS est intégralement conçu pour une mise en service simple. Il est adapté à des puissances allant de 60 à 200 kVA (parallèle 1,2 MW). Le système de refroidissement permet d’installer sans problème l’UPS contre une paroi sans aucune incidence sur ses caractéristiques. Grâce à un système de gestion intelligente de la batterie, le Keor HPE assure un équilibre optimal entre performances et durée de vie de la batterie.
- Power factor = 1
- Efficacité élevée de 96 % en mode de fonctionnement
- Système de recharge de batterie de pointe
- Accessibilité optimale
Keor HP
La gamme des UPS conventionnels triphasés est disponible en trois types d'armoire, pour des puissances totales jusqu'à 4,8 MVA.
- Volume compact avec le meilleur rapport entre encombrement et puissance
- Facilité d’installation et de maintenance
- Montage en parallèle jusqu'à 4,8 MVA
- Transformateur intégré pour la séparation galvanique entre CA et CC
- Rendement élevé jusqu'à 95 % (certifié TüV)
- Facteur de puissance de sortie : 0,9
Service et maintenance UPS
Saviez-vous que les systèmes UPS incluent des composants, des batteries et des pièces dont la durée de vie est limitée. Pour assurer des prestations optimales et protéger votre application cruciale de toute coupure éventuelle, il est extrêmement important d’effectuer régulièrement une maintenance préventive. Nos ingéneurs peuvent s'en charger !