Trimod HE
Le Trimod HE est un UPS à haute efficacité d’une puissance de 10 à 80 kVA. Le système se compose d’un ou de plusieurs modules de commande assurant une grande fiabilité. Le Trimod HE convient aussi bien aux alimentations monophasées que triphasées. Des alimentations doubles sont également possibles. ;
Principaux avantages :
- Power factor = 1
- Pas de point de défaillance unique (Single Point of Failure, modèles multicontrôles)
- Modules de puissance compacts et simples d’utilisation (6,7 kVA)
- Autonomie adaptable par phase
- Alimentations entrée/sortie – 3F/3F – 3F/1F – 1F/3F – 1F/1F
- Remplacement à chaud
- Adapté au contrôle et à la gestion à distance
Megaline
Megaline est un système semi-modulaire monophasé unique combinant une grande fiabilité à un MTTR de courte durée.
Principaux avantages :
- Disponible en configuration tour ou rack
- Adapté au contrôle et à la gestion à distance

310334

310335

310336

310337

310342

310343

310344

310345

310351

310353

310355

310357

310360

310363

310366

310369

310372

310379

310380

310381