Systèmes monophasés conventionnels

Systèmes monophasés conventionnels

Systèmes UPS conventionnels monophasés on-line double conversion

Un UPS on-line double conversion avec un microprocesseur DSP s’active automatiquement lorsque la tension réseau diminue ou se coupe totalement. Par ailleurs, un UPS on-line double conversion filtre la pollution du réseau avant que celle-ci ne pénètre dans votre installation. Un des signes de cette pollution sur le réseau est le clignotement de l’éclairage, phénomène que vous pouvez éviter en utilisant cet UPS.

Caractéristiques :

  • UPS pour équipement informatique et électronique
  • Protection totale : surcharge, court-circuit et pic de tension
  • L’autonomie* est extensible en ajoutant des coffrets de batteries
  • Possibilité de pilotage et de gestion à distance
  • Disponible en puissances de 1.000 à 10.000 VA

Keor LP

KEOR LP UPS

Keor S

Daker DK +


 

Systèmes UPS conventionnels monophasés line interactive

Rien de plus ennuyeux qu’une panne de réseau wifi à cause d’une coupure soudaine de courant. Ou pour la même raison, l’échec de votre paiement par carte à la caisse du supermarché ou dans une boutique en ligne. Avec un UPS line interactive, de telles situations appartiennent définitivement au passé.

Caractéristiques :

  • De petites dimensions, ils sont faciles à installer et à configurer
  • Dotés de stabilisateur électronique, de protection téléphonique et d'une signalisation par led, ils assurent une protection totale et fiable de l’installation
  • Activation automatique en cas de baisse de tension ou de coupure de courant
  • Ils offrent un rapport qualité/prix élevé et la garantie d’un investissement sûr dans le temps
  • Disponible en puissances de 600 à 3.000 VA
  • En fonction de la puissance et de l’UPS choisi, l’autonomie* maximale est de 15 minutes.

Keor line RT

Keor Line RT UPS

Keor SP

Keor SP

Niky S

Niky S UPS

Systèmes UPS conventionnels monophasés line interactive à prises multiples

Keor Multiplug

Grâce à une régulation automatique de la tension, le Keor Multiplug s’active automatiquement en cas de coupure de la tension réseau et même en cas de chute de tension. Automatiquement dès le retour de la tension réseau, l’UPS se coupe et recharge les batteries.

Caractéristiques :

  • UPS pour équipements informatiques tels qu'ordinateurs, routeurs, modems, smart TV, etc.
  • Protection totale : surcharge, court-circuit et pic de tension
  • L’autonomie* dépend de la charge (maximum 15 minutes)
  • Équipé d’un chargeur USB et de 6 prises, dont 4 sont sécurisées par l’UPS
  • Disponible en puissances de 600 et 800 VA
Keor Multiplug

Keor DC

UPS monophasé convenant parfaitement à l'alimentation et à la sécurité des appareils fonctionnant en courant continu box internet, routeur, caméra, téléphone, ... tout autre système en 9/12/15/19 V.

  • Moins de 25 W
  • Puissance nominale 25 VA
  • Puissance active 25 W max.
  • Batteries lithium-ion 3,7 V 2200 mAh
  • Autonomie 30 minutes
  • Simple interface
  • Led et bouton marche/arrêt
  • Livré avec cordon d’alimentation et 4 adaptateurs DC

Keor PDU

UPS monophasé pour coffrets/armoires 19" dans les petites applications tertiaires.

  • Puissance nominale 800 VA
  • Puissance active 480 W
  • 8 prises (CEI ou 2P+T) comme sorties
  • Autonomie 10 à 15 minutes
  • Simple interface led et bouton marche/arrêt
  • Fonction USB HID intégrée pour que l'UPS soit reconnu par les ordinateurs ou les serveurs comme une batterie externe
  • Livré avec cordon d’alimentation et USB

* L’autonomie est la durée pendant laquelle un UPS continuera à fonctionner de manière autonome dès que la tension réseau est coupée. Les valeurs d’autonomie, exprimées en minutes, sont une estimation et peuvent varier en fonction des caractéristiques de la charge, des conditions d’utilisation et de l’environnement dans lequel l'UPS est placé.