Flexible - Freedom - Floor
Avec le Système de sol Soluflex rehaussé, chaque environnement est prêt pour l’avenir en un rien de temps. Le Soluflex cable floor system est un plancher, un système de câblage et une technique de raccordement tout en un. Il s’intègre parfaitement avec l'appareillage Legrand et système de données LCS³.
Soluflex est associable à toutes les formes possibles de techniques de raccordement afin que le sol ne se démarque pas du concept d’aménagement de la pièce. On peut installer des prises ou des boîtes de distribution à tout endroit, en les noyant dans le sol pour qu’elles soient invisibles. Une hauteur de seulement 37 mm est disponible spécialement pour les projets de rénovation. Les modifications sont faciles à apporter : vous dégagez toute la pièce, vous déplacez les murs et prévoyez le nouvel emplacement du câblage souhaité et les raccordements. Soluflex reste donc toujours utilisable et contribue ainsi fortement à la durabilité de votre projet.
Hauteurs
Soluflex est disponible dans les hauteurs suivantes :
25 mm (sur demande) - 37 mm - 50 mm - 60 mm - 70 mm - 80 mm - 90 mm - 120 mm - 150 mm
Solutions de boîte de sol pour chaque hauteur :
- Appareils encastrés
- Boîtes de dérivation
- IK-2 Jeu de couvercles IK-2
- Pop-ups
Durable, flexible et économique
L'avantage est clair : une solution extrêmement durable avec des produits parfaitement harmonisés qui offre une très grande flexibilité lors de la création d'espaces, le tout étant assorti d'une interchangeabilité maximale des composants. Avec Soluflex, les espaces sont entièrement équipés pour accueillir aisément les modifications au niveau de l'aménagement. Le système est extrêmement flexible et permet de réaliser rapidement des économies lorsque l'agencement de votre entreprise change régulièrement. Comme le câblage peut se dérouler en même temps que l'aménagement du bureau, le gain de temps est considérable ! Les planchers techniques Soluflex se montent facilement, sans colle ni vis. Lors de l'aménagement du bureau, vous ne devez plus tenir compte des raccordements pour la distribution de courant électrique, le trafic de données et la télécommunication. Les câbles nécessaires sont disposés sous le sol. Une solution prête à l'emploi, mais complètement invisible!
Liste des avantages de soluflex
- Solution très durable avec des produits parfaitement compatibles entre eux
- Grande flexibilité en cas de modification des pièces (rénovation)
- Interchangeabilité maximale des composants
- Une solution parfaite pour un modèle durable 'total cost of ownership'
- Avec Soluflex, les pièces sont entièrement équipées pour pouvoir accepter sans problème les modifications : vous dégagez toute la pièce, vous déplacez les murs et prévoyez le nouvel emplacement du câblage souhaité et les raccordements.
- Économique : en cas de changements fréquents de l’affectation des pièces
- Gain de temps : le câblage peut être placé en même temps que l’aménagement du bureau.
- Dans l’aménagement du bureau, vous ne devez pas encore tenir compte des raccordements pour les appareils électriques, les données et les télécommunications
- Soluflex reste donc toujours utilisable et contribue ainsi fortement à la durabilité de votre projet.
Soluflex service channel
Liste des avantages de soluflex service channel
- Choix du nombre de dalles de largeur : 2, 3 ,4 ou 5 dalles
- Flexibilité ultime, là où c’est nécessaire
- Capacité de câblage maximale par épaisseur de dalle minimale
- Sous-plancher plat et net pour les canaux
- Intéressant rapport prix/flexibilité
- Excellentes propriétés acoustiques
- Vaste assortiment de possibilités de raccordement