Modules de bureau encastrés, montage en saillie sur le bureau ou blocs multiprises
Pour toutes les situations, une solution appropriée : pop-ups, raccordements du poste de travail, blocs multiprises, chargeurs à induction, ... Possibilités de montage dans, sur, à côté ou sous le plan de travail.
1. Pop-up de bureau
Le nouveau pop-up, dédié à un montage encastré dans le bureau, est pourvu d'un nouveau système d'ouverture avec amortisseur et système de verrouillage. Le pop-up a un design très plat et dispose d'un couvercle qui s'ouvre automatiquement et lentement. Il est très ergonomique et d'utilisation agréable. Grâce au pop-up, l’utilisateur peut rapidement connecter ses appareils mobiles comme PC, téléphone portable, tablette, système audio/vidéo, ...
Les pop-ups peuvent être incorporés et installés dans des meubles. C’est la solution idéale pour les nouveaux modes de travail : vous êtes connecté en un tour de main, à la maison comme au bureau !
Caractéristiques des pop-ups :
- Forme plate : un format extra plat pour une parfaite intégration dans le mobilier de bureau ou dans le sol. Seulement 5 mm de haut !
- Finition élégante : inox, noir mat ou blanc brillant. Parfaitement en harmonie avec l’aménagement de votre bureau
- Sûr et facile d’emploi : couvercle à amortisseur et verrouillable
- Pratique et flexible : disponible en 1 x 4 et 2 x 4 modules pré-assemblés ou vides pour vous permettre de l'équiper à votre guise
- Choix entre diverses fonctions de l'appareillage Mosaic
- Livré avec un kit d'installation
- Livré avec un film de protection sur le couvercle


2. Module de bureau encastré
Plusieurs possibilités de raccordement à portée de main. Les nouveaux modules de bureau encastrés garantissent aux utilisateurs nomades un raccordement efficace et rapide.
Caractéristiques :
- Intégrés dans le mobilier à l’emplacement des passages de câbles existants
- Disponibles avec prises 2P+T, prises RJ 45 et chargeur USB
- 3 finitions : blanc, noir et métal
- Couvercle de protection à fermeture automatique

3. Bloc bureau
Les blocs bureau aluminium avec cordon se montent sur le plan de travail et reçoivent l'appareillage Mosaic. Ces blocs sont pourvus d’étriers de fixation pour montage sans vis sur le bureau et d’un bac collecteur pour recevoir l'excédent de câbles.
Caractéristiques :
- Nouveau design : dimensions réduites et esthétique augmentée
- Nouvelles fonctions avancées comme la liseuse Mosaic
- Disponible en versions : à câbler, à équiper complètement ou équipé d'un cordon d'alimentation
- Solutions sur mesure disponibles sur demande
- Intensité de courant de maximum 16 A : puissance de 3680 W sous 230 V (conforme à la norme NF C 61-314)
4. Bloc pour salle de réunion
Les blocs de bureau pour salles de réunion peuvent être équipés de l’ensemble de l'appareillage Mosaic.
Caractéristiques :
- Forme ergonomique permettant aux utilisateurs de se brancher de chaque côté
- Fonctions spécifiques pour salle de réunion, par exemple une prise HD 15 et jack pour diffusion sonore et projection vidéo via le projecteur intégré au plafond
- Solutions sur mesure sur demande
- Intensité de courant de maximum 16 A : puissance de 3680 W sous 230 V
- Cordon de 5 mètres

5. Bloc nourice
Les blocs nourices peuvent être montés dans, sous ou à côté du bureau. Le design recherché procure une intégration parfaite et esthétique avec l'environnement de travail.
Caractéristiques :
- Nouveau design : encombrement réduit et esthétique
- Nouvelles fonctions avancées et accessoires
- Disponible en versions avec cordon d'alimentation, à câbler et à équiper à votre guise
- Solutions sur mesure sur demande
- Intensité de maximum 16 A : 3680W sous 230 V (conforme à la norme NF C 61-314)


6. Chargeur à induction

Avec les chargeurs à induction de Legrand, vous pouvez rapidement et facilement recharger sans fil votre smartphone.*
* les chargeurs à induction sont certifiés Qi. Pour un aperçu complet des smartphones certifiés Qi, rendez-vous sur www.wirelesspowerconsortium.com
7. Rallonges multiprises
Esthétiques et fonctionnelles, les nouvelles rallonges multiprises avec parafoudre intégré offrent une protection efficace pour tous les appareils électriques et électroniques de la maison et du travail.
Rallonge multiprise verticale
Caractéristiques :
- 4 prises 2P+T + 1 socle avec 2 prises chargeur USB + 1 fiche micro USB
- 4 prises 2P+T commandées par interrupteur général
- Bloc de prises vertical pivotant sur son axe
- Prises chargeur USB 5 V/2400 mA permettant de recharger des tablettes, des lecteurs MP3 ou MP4, des smartphones, ...
- Fiche micro USB permettant de recharger directement les smartphones sur le socle
- Cordon d’alimentation de 2 m (3G 1,5 mm²)
- Disponible en finitions blanc/gris et noir

Rallonge multiprise master-slave
En éteignant l'appareil ou le luminaire connecté sur la prise "master" (maître), la rallonge éteint automatiquement les appareils connectés sur les autres prises (télévision, radio, ...).
Caractéristiques :
- 6 prises 2P+T
- 1 prise x 2P+T «maître» qui contrôle la consommation des 4 autres prises (si pas de,consommation sur la prise maître, les 4 prises ne seront pas alimentées)
- 1 prise standard non contrôlée
- 1 parafoudre intégré protégeant les appareils de la foudre et des surtensions
- 1 cordon de 1,5 m (3G 1,5 mm²)