Gaines de sol

Gaines de sol

Gaines de sol ouvertes, fermées et noyées

Les gaines de sol Van Geel permettent d'acheminer les câbles sur le lieu de travail par le sol. Grâce aux nombreux points de raccordement, vous pouvez aménager la pièce de manière optimale. On distingue entre les gaines de sol fermées, ouvertes et noyées:

Gaine de sol fermée Van Geel GVG-3

Le système de gaine de sol fermée GVG-3 est posé dans le plancher de recouvrement. Après le montage, les couvercles restent amovibles. Les canaux peuvent être encastrés dans des planchers à partir de 40 mm d’épaisseur. 

En principe, le système de gaine de sol ouverte peut être ouvert sur toute la longueur de façon à créer une bonne accessibilité. 

Intégrable avec les colonnes d'alimentation GVZ-8 avec le matériel d'appareillage Mosaic pour les raccordements nécessaires. 

Si vous souhaitez une solution spécifique quant à la hauteur ou la largeur, veuillez nous contacter.


Gaine de sol ouverte Van Geel GVO-7

Le système de gaine de sol ouverte GVO-7 est posé dans le plancher de recouvrement. Après le montage, les couvercles restent amovibles. Les canaux peuvent être encastrés dans des planchers à partir de 40 mm d’épaisseur. 

En principe, le système de gaine de sol ouverte peut être ouvert sur toute la longueur de façon à créer une bonne accessibilité. 

Les utilisateurs peuvent facilement accéder aux raccordements à l'aide de jeux de couvercles IK-2 ronds, carrés ou rectangulaires (en association avec IK-2 Quickbox). On peut aussi utiliser les colonnes d'alimentation GVZ-8.

Si vous souhaitez une solution spécifique quant à la hauteur ou la largeur, veuillez nous contacter.


Gaine de sol noyée Van Geel GVG-5

Le système de gaine de sol noyée GVG-5 est principalement utilisé pour des planchers à partir de 60 mm de hauteur. Les gaines sont noyées dans les planchers. Les connexions sont accessibles au moyen de boîtes universelles. Grâce aux couvercles dans le plancher, les raccordements de l'alimentation électrique, de la téléphonie et des données informatiques sont aisément accessibles aux utilisateurs.

Les utilisateurs peuvent facilement accéder aux raccordements à l'aide de jeux de couvercles IK-2 ronds, carrés ou rectangulaires (en association avec IK-2 Quickbox).

Si vous souhaitez une solution spécifique quant à la hauteur ou la largeur, veuillez nous contacter.