Boîtes de sol

Boîtes de sol


Boîte de sol IK-4

Gamme universelle pour tout environnement

Esthétique - modulaire - multiples configurations - mise en oeuvre simple

Version standard, couvercle inox
Bord tapis, finition inox
Version affleurante couvervle laiton
Version affleurante, finition laiton
Version ronde, couvercle plastique
Bord tapis, finition plastique

Caractéristiques et avantages :

  • Boîte de sol version standard ou affleurante
  • Couvercle de finition en plastique gris, en inox ou en laiton
  • Formes : carrée, rectangulaire ou ronde
  • Disposition horizontale ou verticale de l'appareillage - capacité de 8 à 24 modules
  • Cadres équipés de supports pour l’appareillage Mosaic
  • Usage dans les chapes en béton ou les planchers techniques
  • Pour tous les types de sols : tapis, stratifié, vinyle, PVC, ...
  • 2 types de boîtes d’encastrement pour chape : auto-ajustable H65 - 90 mm ou universelle réglable H55 - 250 mm
  • Charge admissible de 1500 à 5000 N
  • Confort d’utilisation grâce aux entrées de câbles sécurisées et ouverture aisée du couvercle au moyen de la poignée
  • Facile à installer : possibilité perpétuelle de modification sans intervention sur le câblage et avec remplacement du couvercle sans outils

Boîte de sol sur mesure ?

Des formats différents, des couvercles avec votre logo, des boîtes équipées de prises data et/ou de courant Mosaic ? C'est possible !


Plus d'informations ? Contactez-nous !

loading...
Changement du type de boîte sans intervention sur le câblage, en cas d’un nouveau revêtement

Boîte de sol IK-3 : la solution pour les faibles profondeurs d'encastrement (50 à 70 mm)

Caractéristiques et avantages :

  • Profondeur minimale d'encastrement de 50 mm
  • Pour rénovation ou plancher technique
  • Hauteur réglable de 50 à 70 mm
  • Couvercle amovible
  • Gris RAL 7031
  • Pour tapis & vinyle
  • Positionnement vertical de l'appareillage (2 x 8 modules Mosaic)
  • Séparation efficace des courants 
  • Grande poignée pour ouverture facile
vloerdoos

Tout ce dont vous avez besoin dans une seule référence
En commandant la référence 088075, vous recevez la boîte d'encastrement et la boîte de sol IK-3 verticale équipée de 4 prises de courant Mosaic précâblées et pourvue d'emplacements pour 8 prises data.

loading...

Boîtes de sol IK-2 inox (IP 30 et IP 66)

Solution idéale pour parquets et sols en carrelage

Caractéristiques et avantages

  • Degré de protection IP 30 et IP 66 (conviennent parfaitement pour des environnements très humides)
  • Forme carrée, couvercle en inox
  • Peuvent être équipées de 24 modules Mosaic
  • Compatibles avec les gaines de sol ouvertes GVO-7 ou noyées GVG-5, ainsi qu’avec les planchers techniques dont le système Soluflex
  • Version Quickbox à noyer dans les sols en béton
  • Profondeurs d’encastrement :
    • Standard : 140 mm
    • Minimum : 90 mm
    • Plus grandes profondeurs grâce aux cadres de rehausse de 35 ou 50 mm
  • Conviennent aux sols en polybéton (béton lissé), plancher et carrelage
  • Charge maximum admissible de 1000 kg (couvercle fermé), résistant aux brosses mécaniques

Boîte de sol IP 66 ronde pour 4 modules Mosaic

La nouvelle petite boîte de sol ronde et étanche 

Caractéristiques et avantages : 

  • IP 66 et IK 09 
  • Disponible avec couvercle à charnière et couvercle amovible 
  • Finitions laiton et inox 
  • Livrée avec support pour 4 modules Mosaic (non fournis) 
  • Peut être utilisée dans un sol en béton et dans un faux plancher (plancher technique)
  • Charge maximum admissible de 1000 kg (couvercle fermé), résistant aux brosses mécaniques
loading...

Usage : 

Utilisation intérieure : centre commercial, piscine, showroom voitures, hôtel, restaurant, musée, discothèque

Utilisation extérieure : terrasse (restaurant), patio, piscine


Prise murale et/ou de sol Platinum

La prise murale ou de sol Platinum assure la distribution optimale du courant et des données dans les secteurs résidentiel et tertiaire.
Consultez le catalogue en ligne : prise de sol et boîte d'encastrement.

Caractéristiques :

  • Finition intemporelle en inox brossé ou en laiton
  • Plaque très fine de 2 mm d'épaisseur
  • Forme ronde ou carrée
  • Installation dans un sol, un mur ou un meuble
  • Voyant (led) lumineux blanc ou bleu
  • Indices de protection : IP 44 et IK 08
  • Accepte les fonctions principales Mosaic

Boîte de passage de câbles

La solution simple qui permet le passage de câbles du plancher technique vers les bureaux et les postes de travail.

Caractéristiques

  • Convient pour les câbles jusqu'à Ø 25 mm max.
  • Profondeur d'encastrement : 60 mm
  • Dimensions de découpe : Ø 127 mm
  • Dimensions du cadre : Ø 144 mm
  • IP 20 - IK 08
  • Couleur : gris anthracite
Brochures

Tableau de choix boîtes de sol

Catalogues

Boîtes de sol et colonnes