Solutions bureau

Solutions bureau

Modules de bureau encastrés, montage en surface sur le bureau ou prises de table

Pop-ups, connexions du poste de travail, prise de tables, chargeurs à induction ... pour toutes les situations une solution appropriée. Montage disponible en encastré, saillie ou sur le plan de travail.


1. Pop-ups pour montage dans le bureau

Le nouveau pop-up, pour un montage encastré dans le bureau, est prévu d'une nouvelle touche sans serrure. Le pop-up a un design très plat et une couvercle qui s'ouvre automatiquement et lentement. La nouvelle conception plate des appareils pop-up pour sol et pour table est ergonomique et confortable. Elle donne à l’utilisateur la possibilité d’établir un branchement rapide pour les applications mobiles, comme les PC, les téléphones portables, et les systèmes audio et vidéo

Ces appareils peuvent être intégrés et installés dans les meubles. C’est la solution idéale pour les nouveaux modes de travail. Avec l’appareil pop-up, vous êtes connecté en un tour de main. À la maison comme au bureau !

pop-ups

Caractéristiques des pop-ups :

  • Forme plate : un format extra plat pour une parfaite intégration dans le mobilier de bureau ou dans le sol. Seulement 5 mm de haut ! 
  • Finition élégante : inox, noir mat ou blanc brillant. Parfaitement associable à l’aménagement de votre bureau.. 
  • Sûr et facile d’emploi : couvercle à amortisseur et verrouillage
  • Pratique et flexible : disponible en modules 4 et 2x4 entièrement assemblés ou vides, avec câblage au choix.
  • Vous pouvez choisir entre les diverses fonctions de l'appareillage Mosaic.
  • Livré avec un kit d'installation
  • Livré avec un film de protection sur le couvercle
Minkels, Veghel


2. Modules de bureau encastrés

Plusieurs possibilités de raccordement à portée de main. Les nouveaux appareils encastrés garantissent aux utilisateurs temporaires un raccordement efficace et rapide. 

Caractéristiques : 

  • Intégrés dans le mobilier à l’emplacement des passages de câbles existants
  • Disponibles dans une version avec prises 2P+A, RJ 45 et un chargeur USB pour smartphones
  • 3 finitions : blanc, noir et métal
  • Couvercle de protection à fermeture automatique


3. Blocs de bureau

Les prises de table en aluminium à fil pour le montage en surface sur le bureau peuvent être équipées de l’ensemble  de l'appareillage Mosaic. Les appareils de bureau sont pourvus d’étriers de fixation pour montage sans vis sur le bureau et d’un bac collecteur pour les longueurs de fil excédentaires.

Caractéristiques :

  • Nouveau design et diversité des fonctions
  • Nouvelles fonctions avancées comme la liseuse Mosaic
  • Disponible en version: à câblé, à équipé ou fourni d'un cordon de connexion
  • Des solutions sur mesure sont disponible sur demande
  • Puissance max. de 16A, 3.680W à 230V (conforme à la norme NF C 61-314)
pop-ups

Nouveau design et diversité des fonctions

Référence Minkels, Veghel

Encombrement réduit et esthétisme

Mis à disposition des courants en toute discrétion


4. Blocs équipés

Les blocs de bureau équipés, avec fil, pour salles de réunion peuvent être équipés de l’ensemble de l'appareillage Mosaic. Outre un nombre de variantes standard, nous proposons aussi des solutions sur mesure pour ces appareils de bureau. Puissance maximale 3500 W, 230 V et 16 A.


5. Blocs nourices

Les blocs nourices peuvent être monter dans, sur ou à côté du bureau. Le design élevé donne une intégration parfaite et esthétique avec l'environnement de travail.

Caractéristiques :

  • Nouveau design (encombrement réduit et esthétisme)
  • Nouvelles fonctions avancées et accessoires
  • Disponible en versions: fourni d'un cordon de branchement, à câblé et à équipé
  • Des solutions sur mésure possible sur demande
  • Puissance max. 16A, 3.680W à 230V (conforme à la norme NF C 61-314)


6. Chargeur à induction

Chargeurs à induction

Avec les chargeurs à induction de Legrand vous pouvez rapidement, facilement et sans fil télécharger votre smartphone.*

* les chargeurs à induction sont certifiés Qi. Pour un aperçu complet de smartphones certifiés Qi, naviguez au www.wirelesspowerconsortium.com


7. Blocs multiprises

Esthétiques et fonctionnelles, les nouvelles rallonges avec parafoudre intégré permettent de protéger des surtensions et de la foudre, tous les équipements numériques, informatiques, électroménager… de la maison et du travail.

Rallonge multiprise verticale

Caractéristiques rallonge multiprise verticale

  • 4 x 2P+T + 1 socle avec 2 prises chargeur USB + 1 fiche micro USB
  • 4 x 2P+T commandées par interrupteur général
  • Bloc de prises vertical pivotant sur son axe
  • Prises chargeur USB 5 V/2400 mA permettant de recharger des tablettes tactiles, des lecteurs MP3 ou MP4, des portables...
  • Fiche micro USB permettant de recharger directement les smartphones sur le socle
  • Cordon d’alimentation de 2 m (3G 1,5 mm²)
  • disponible en finitions blanc/gris et noir
loading...

Master-slave

Éteind avec 1 pression sur la touche, 4 différents appareils. Quand vous éteignez la télévision, le box, le système audio, ... vont éteindre automatiquement.

Caractéristiques master-slave

  • 6 x 2P+T
  • 1 prise x 2P+T «maître» qui contrôle la consommation des 4 autres prises (si pas de,consommation sur la prise maître, les 4 prises ne seront pas alimentées)
  • 1 prise standard non contrôlée
  • 1 parafoudre intégré protégeant les appareils de la foudre et des surtensions
  • 1 cordon 1,5 m (3G 1,5 mm²)
050056

Bloc multiprises stan 4x(2P+T)

Bloc multiprises standard - 4 prises 2 P + T avec terre - avec cordon d'alimentation 3 m (3G 1,5mm²) - ultra-plate - 16 A - puissance maximum 3500 W en 230 V
050063

Bloc multiprises stan 6x(2P+T)

Bloc multiprises standard - 6 prises 2 P + T avec terre - à raccorder à un câble souple 3G 1,5 mm² min. - extra plate - 16 A - puissance maxi 3500 W en 230 V
050059

Bloc multiprises stan 5x(2P+T)

Bloc multiprises standard - 5 prises 2 P + T avec terre - avec cordon d'alimentation 3 m (3G 1,5mm²) - ultra-plate - 16 A - puissance maximum 3500 W en 230 V
050062

Bloc multiprises stan 6x(2P+T)

Bloc multiprises standard - 6 prises 2 P + T avec terre - avec cordon d'alimentation 3 m (3G 1,5mm²) - ultra-plate - 16 A - puissance maximum 3500 W en 230 V
050072

Bloc multiprises rot. 3x(2P+T)

Bloc multiprises rotatifs - 3 prises 2 P + T avec terre - avec cordon d'alimentation 3 m (3G 1,5 mm²) - 16 A - puissance maximum 3500 W en 230 V
050076

Bloc multiprises rot. 4x(2P+T)

Bloc multiprises rotatifs - 4 prises 2 P + T avec terre - avec cordon d'alimentation 3 m (3G 1,5 mm²) - 16 A - puissance maximum 3500 W en 230 V
050073

Bloc multiprises rot. 3x(2P+T)

Bloc multiprises rotatifs - 3 prises 2 P + T avec terre - à raccorder à un câble souple 3G 1,5 mm² min. - + range-cordon - 16 A - puissance maxi 3500 W en 230 V
050057

Bloc multiprises stan 4x(2P+T)

Bloc multiprises standard - 4 prises 2 P + T avec terre - à raccorder à un câble souple 3G 1,5 mm² min. - extra plate - 16 A - puissance maxi 3500 W en 230 V
050060

Bloc multiprises stan 5x(2P+T)

Bloc multiprises standard - 5 prises 2 P + T avec terre - à raccorder à un câble souple 3G 1,5 mm² min. - extra plate - 16 A - puissance maxi 3500 W en 230 V
050390

Bloc multipr. 4x(2P+T) charge

Bloc multipr. 4x(2P+T) charge USB 2400 mA + cordon 1,5m - gris
050391

Bloc multipr. 4x(2P+T) charge

Bloc multipr. 4x(2P+T) charge USB 2400 mA + cordon 1,5m - noir
050394

Socle multi 4P 2USB 1 micoUSB

Socle multi 4P - 2USB - 1 micoUSB inter général parafoudre et cordon 2m - noir
050398

Socle multi 4x(2P+T) Chargeur

Socle multi 4x(2P+T) Chargeur à induction - 2 USB 2400 mA - inter général parafoudre et cordon 2m - noir
050393

Bloc multipr. 6x(2P+T) charge

Bloc multipr. 6x(2P+T) charge USB 2400 mA + cordon 1,5m - noir
050510

Bloc multiprises 6x2P+T master

Bloc multiprises 6x2P+T master - slave cordon 1,5m 1,5mm2
050396

Bloc multipr. 4x(2P+T) WIFI

Bloc multipr. 4x(2P+T) WIFI router - cordon 1,5m noir
050392

Bloc multipr. 6x(2P+T) charge

Bloc multipr. 6x(2P+T) charge USB 2400 mA + cordon 1,5m - gris
050395

Bloc multipr. 4x(2P+T) switch

Bloc multipr. 4x(2P+T) switch (4xRJ45) - cordon 1,5m noir
050097

Bloc multipr. 6x(2P+T) + paraf

Bloc multiprises rotatifs avec parafoudre - 6 prises 2 P + T avec terre - avec cordon d'alimentation 1,5 m (3G 1,5 mm²) - 16 A - puissance maximum 3500 W en 230 V
050617

Bloc multipr.6x(2P+T)+int+disj

Bloc multiprises d'installation - 6 prises 2 P + T + inter bipolaire à voyant et disjoncteur thermique de limitation à 16 A - 10/16 A - 250 V - blanc - sans cordon