Moulures et plinthes

Moulures et plinthes

Moulures et plinthes DLP

Pour une rénovation facilitée

Les moulures et plinthes DLPlus vous offrent des solutions pour une rénovation facilitée. Différentes dimensions sont disponibles (de 20 x 12,5 mm à 120 x 20 mm). Divers modes de fixations vous sont proposés, avec ou sans cloison centrale pour la séparation des câbles. Associé à ces moulures et plinthes, la gamme d'appareillage saillie possède de multiples fonctions comme le variateur, la prise téléphonique, la prise TV... avec des configurations à boîtiers double postes. 

Avantages moulures DLP

  • Travaux très limités
  • Rapidité de mis en oeuvre
  • Facilité d'utilisation
  • Large choix de fonctions en appareillage
  • Livrées filmées
  • Disponnible en finition marron (pour rénovation dans des bâtiments historiques)
moulures & plinthes

Moulures et plinthes décoratives

En toute discrétion et en harmonie avect votre intérieur

Les moulures et plinthes décoratives Les moulures et plinthes décoratives permettent le passage des câblage en toute discrétion et en harmonie avect cotre intérieur. Tous les moulures et plinthes sont prévues d’une surface de finition blanche à peindre.

Avantages moulures décoratives

  • Les surfaces des moulures et plinthes finition blanc sont traitées spécialement pour la mise en couleur
  • Disponible avec et sans des modules à LEDs
  • Une gamme complète d'accessoires
Les moulures et plinthes décoratives
Les moulures et plinthes LED
031466

Cadre Oteo double DLP h. 16 mm

Cadre Oteo double (2 postes) - pour moulures DLP sections 32 x 16 mm et 40 x 16 mm (blanc RAL 9003) - le long du profilé
019003

Moulure déco. 40x12,5 blanc

Moulure décorative 40 x 12,5 mm - finition blanc (à peindre) - avec cloison - longueur 2,1 mètres
019006

Plinthe déco. 82x12,5 blanc

Plinthe décorative 82 x 12,5 mm - finition blanc (à peindre) - avec 2 cloisons - longueur 2 mètres
019012

Angle extérieur 40x12,5 blanc

Angle extérieur variable pour moulure décorative 40 x 12,5 mm - finition blanc (à peindre)
019016

Angle intérieur 40x12,5 blanc

Angle intérieur variable pour moulure décorative 40 x 12,5 mm - finition blanc (à peindre)
019020

Angle plat int. 40x12,5 blanc

Angle plat (intérieur) pour moulure décorative 40 x 12,5 mm - finition blanc (à peindre)
019024

Angle plat ext. 40x12,5 blanc

Angle plat (extérieur) pour moulure décorative 40 x 12,5 mm - finition blanc (à peindre)
019032

Dérivation d'angle 40x12,5

Dérivation d'angle vers plinthe décorative 40 x 12,5 mm pour moulure décorative 40 x 12,5 mm - finition blanc (à peindre)
019036

Embout 40x12,5 blanc

Jeu de 2 embout (1 droit et 1 gauche ) pour moulure décorative 40 x 12,5 mm - finition blanc (à peindre)
019040

Joint de couvercle 40x12,5

Joint de couvercle pour moulure décorative 40 x 12,5 mm - finition blanc (à peindre)
019043

Angle extérieur 82x12,5 blanc

Angle extérieur variable pour plinthe décorative 82 x 12,5 mm - finition blanc (à peindre)
019045

Angle intérieur 82x12,5 blanc

Angle intérieur variable pour plinthe décorative 82 x 12,5 mm - finition blanc (à peindre)
019047

Dérivation d'angle 82x12,5

Dérivation d'angle vers plinthe décorative 40 x 12,5 mm pour plinthe décorative 82 x 12,5 mm - finition blanc (à peindre)
019049

Embout 82x12,5 blanc

Jeu de 2 embouts (1 droit + 1 gauche) pour plinthe décorative 82 x 12,5 mm - finition blanc (à peindre)
019051

Joint de couvercle 82x12,5

Joint de couvercle pour plinthe décorative 82 x 12,5 mm - finition blanc (à peindre)
019053

Embout sabot 82x12,5 droit

Sabot droit pour plinthe décorative 82 x 12,5 mm - finition blanc (à peindre)
019054

Embout sabot 82x12,5 gauche

Sabot gauche pour plinthe décorative 82 x 12,5 mm - finition blanc (à peindre)
019070

Moulure LED 40x12.5mm L0.5m

Moulure LED 40x12.5mm L0.5m blanc
019071

Moulure LED 40x12.5mm L1m

Moulure LED 40x12.5mm L1m blanc
019072

Moulure LED 40x12.5mm L2m

Moulure LED 40x12.5mm L2m blanc