Le maintien de la fonction en cas d'incendie

Le maintien de la fonction en cas d'incendie

Le maintien de la fonction en cas d'incendie

Le maintien de la fonction en cas d'incendie représente un élément essentiel de la conception des bâtiments. Lors d'un incendie, les installations de sécurité doivent continuer à fonctionner sans perturbation durant un certain temps. Il importe dès lors que, tant les câbles que les systèmes de cheminement de câbles (chemins de câble, goulottes et échelles de câble) soutiennent les installations.


Qu'est-ce que le maintien de la fonction en cas d'incendie?

En cas d'incendie, il est important que l'éclairage de secours, les indications de sortie de secours et les systèmes d'alarme incendie continuent à fonctionner de manière fiable pendant un certain temps. Les systèmes de maintien de fonction en cas d'incendie doivent permettre le maintien de la fonction de l'installation électrotechnique pendant 30 à 90 minutes durant l'incendie. 

La thématique de la tenue au feu prête encore bien souvent à confusion. Il existe trois concepts bien distincts, à savoir :

  • La résistance au feu
  • Le maintien d'isolation
  • Le maintien de la fonction 

Qu'est-ce que la résistance au feu ?

La résistance au feu concerne la résistance d'un bâtiment en cas d'incendie (à savoir la résistance des éléments de bâtiments comme les planchers, les murs, les toits et autres matériaux de construction), la pénétration des flammes, l'isolation thermique et la stabilité. Ceci est indiqué par la lettre F (p. ex. F60 indique que les éléments de construction doivent offrir une résistance de 60 minutes au passage du feu). Ceci est testé selon la norme DIN 4102.

Qu'est-ce que le maintien d'isolation ?

Le maintien d'isolation concerne la résistance de l'isolation du câble contre le feu. Celle-ci a généralement subi un test selon la norme DIN VDE 0472 Teil 814. Le résultat est généralement indiqué par les lettres FE (FE180 indique par exemple que le coeur du câble est protégé au minimum pendant 180 minutes contre les effets des flammes de l'incendie).

Qu'est-ce que le maintien de la fonction ?

Le maintien de la fonction en cas d'incendie concerne la résistance de l'installation électrique contre l'incendie. Les parties essentielles de l'installation qui transmettent les signaux à l'éclairage de secours, aux installations d'évacuation, aux systèmes d'alarme incendie et autres installations de sécurité doivent continuer à émettre ce signal en cas d'incendie pendant un temps déterminé pour que les personnes dans le bâtiment puissent quitter l'immeuble en toute sécurité.

Le système de support de câbles constitue en un système avec le matériel de fixation et les câbles correspondants. Le tout reçoit une classification après avoir passé le test du feu. Aux Pays-Bas, la normes EN 1366-3 et ETA 130993 traitent de ces questions. Cette directive établit une distinction entre différentes classes d'installations, selon qu'elles doivent rester opérationnelles pendant 30, 60 ou 90 minutes. La directive stipule que si le système de support de câbles et sa suspension sont approuvés pour la classe E30, E60 ou E90, tout câble moyennant certification peut être appliqué pour la durée de maintien de fonction en question.

Nos systèmes ont été officiellement testés selon la norme DIN 4102-12 dans des instituts de test renommés en Europe occidentale. Ils conviennent donc pour utilisation dans des installations qui doivent satisfaire aux classifications E30 et E90. Ceci suppose également que l'installation doit convenir pour un maintien de la fonction de respectivement 30 et 90 minutes.


Module coupe-feu Ez-path

L'évolution permanente des installations électriques et de communication des données exige des solutions ignifuges faciles à appliquer. Legrand introduit EZ-Path, une solution ignifuge qui satisfait tant aux exigences liées à l'utilisation d'un bâtiment moderne qu'aux normes et obligations légales en matière de protection contre l'incendie

loading...