EZ-Path module coupe-feu

EZ-Path module coupe-feu

Coupe-feu, flexible et durable

La solution par excellence pour le passage des câbles dans les murs et les planchers

EZ-Path est une solution coupe-feu pour les passages de câbles dans les murs et les planchers. En cas d’incendie, la mousse que contient EZ-Path se dilate complètement et empêche ainsi la propagation de l’incendie.
EZ-Path est facile à utiliser et à entretenir :

loading...
  • Flexibilité garantie
  • Coupe-feu permanent      
  • Facilité d'entretien
  • Investissement unique (ROI)     
  • ​Durée de vie 20 ans
  • Rénovation / Construction neuve

À quelles normes répond la traversée de câble EZ-Path ? 

Qui peut monter la traversée de câbles EZ-Path ? 

Que comprend la gamme ? 

Combien coûte l’EZ-Path ? 

Vous cherchez des conseils pour le calcul, des renseignements divers ou des informations pour commander ?

À quels segments de marché l’EZ-Path est-il destiné ? 


Montage

Le mode de montage dépend de la situation et de l’environnement du projet, du type de traversée de mur ou de sol et des souhaits de l’utilisateur ou du gestionnaire du bâtiment au niveau des évolutions de câblage prévus.

Généralités :

  • Identifier la manière dont l’utilisateur final souhaite utiliser EZ-Path (pour tous les câbles)
  • Identifier le nombre et l’épaisseur des câbles pour déterminer le nombre d’EZ-Path par traversée
  • Tenir compte de la réserve de capacité de câblage future (ne pas remplir un EZ-Path à 100%)
  • Vérifier au préalable le type de traversée murale pour déterminer les plaques de finition.

Le but est de gagner du temps, économiser de l’argent et peut-être de la place pour l'installation de EZ-Path.

Le système EZ-Path peut être installé par :

  • Un installateur
  • Une entreprise de prévention des incendies

Le système EZ-path est facile à installer. Besoin d'aide ?

Passages de câbles existants (rénovation) :

  • Envisager d’assurer l’étanchéité de la traversée actuelle de manière traditionnelle et de créer une réservation avec EZ-Path pour des passages de câbles futurs : gain de temps.

Nouveaux passages de câbles (nouvelle construction / extension) :

  • Déterminer au préalable avec l’entrepreneur l’endroit où poser EZ-Path
  • Pour chaque traversée, contrôler soigneusement les dimensions des trous à percer
  • Poser le système EZ-Path avant de commencer à installer les systèmes de support de câbles. Il est par exemple recommandé d’interrompre le chemin de câbles 5 cm avant le module EZ-Path.

Passages de câbles existants                                            En combinaison avec une solution traditionnelle (par exemple à travers le sol)

EZ-Path convient pour  :

  • Le neuf, la rénovation et les extensions
  • Les murs et sols en béton ainsi que les cloisons creuses
  • Une utilisation combinée avec une méthode traditionnelle (par exemple : kit résistant au feu, mousse ou revêtement ignifuge)

 

Fonctionnalité de l’EZ-Path

Le module coupe-feu EZ-Path contient une mousse qui se dilate à partir d'une température de 177 °C ou en cas de contact direct avec une flamme. En moins d’une minute, la mousse voit son volume multiplié par 16 : elle remplit les orifices et bouche le passage. L’étanchéification coupe-feu du mur est restaurée, ce qui empêche la propagation de l’incendie : les biens sont protégés et l’évacuation se déroule en toute sécurité.

Les lamelles rondes des modules épousent parfaitement la forme des câbles. Elles limitent le débit de fuite et assourdissent les bruits dérangeants. Le concept spécifique des modules et les plaques de finition assurent un aspect esthétique inégalé. La couleur rouge RAL 3001 correspond aux codes de couleur des équipements de lutte contre l’incendie. ​

EZ path

Facilité d’emploi et d’entretien

  • Placement unique et facile
  • Réduction de l’entretien intermédiaire (pas besoin de reboucher les orifices) 
  • Fonction coupe-feu permanente (même sans câble)
  • Modifications de câblage sans travaux de démolition 
  • Pas de nuisances superflues à cause de la poussière et du bruit
  • Produit réutilisable
  • Simplification administrative (contrôle des factures, planification, contrôle des activités par des tiers, administration du journal) ​

Isolation thermique

Isolation thermique (I) de 120 minutes selon EN 13501-2:2005 et NEN 6069

Étanchéité à la flamme

Étanchéité à la flamme (E) de 120 minutes selon EN 13501-2:2005 et NEN 6069

Résistance au feu pendant 180 minutes

Résistance au feu pendant 180 minutes (Sa et Sm) selon NEN 6075

Barrière sonore

Le STC rating (Sound Transmission Class) définit, selon la norme ASTM E90, l’étanchéité sonore des produits coupe-feu. Les modules EZ-Path offrent une forte atténuation acoustique : 45 dB.

Débit de fuite

​Le L rating définit, selon la norme ASTM E814, le débit de fuite des produits coupe-feu pour, entre autres, les installations d’extinction automatique à gaz (IAEG) dans les bâtiments. Les modules EZ-Path ont un débit de fuite de 0,5 m³/h.
Selon les normes NFPA 2001, ISO 14520, EN 15004 :

Certification EN1366-3

Approuvé pour les murs en plâtre
et en béton


 

Assortiment

La gamme est constituée de différents modules : RFG2, EZD 33T et EZD 44T.
La différence réside dans la capacité de câblage par module :
 

RFG2

Passe-câble coupe-feu simple EZ-Path® pour 1 ou 2 câbles de diamètre maximum de 14 mm à travers les murs en béton ou en pierre et les cloisons creuses. Le produit est constitué de plastique de qualité supérieure et intègre une mousse intumescente afin d’assurer une résistance au feu jusqu'à deux heures.

loading...

EZD 33T

Module mécanique coupe-feu pour murs et sols avec un diamètre de câble jusqu’à 50 mm

EZD 44T

Module mécanique coupe-feu pour murs et sols avec un diamètre de câble jusqu’à 80 mm

Accessoires : extensions, déversoir et plaques de finition.

Il est également possible d’utiliser des modules EZ-Path sans plaques de finition et d'uniquement les colmater avec du mortier : cela dépend des exigences et du type de traversée. 


 

Retour sur investissement (ROI)

Dans la pratique, l’EZ-Path est amorti dès le second changement de câbles dans une traversée coupe-feu.

Pour savoir si la solution est rentable dans le cas de votre société, il suffit de se poser quelques questions :

  • Combien payez-vous pour le calfeutrement d’une traversée coupe-feu ?
  • Combien réalisez-vous de calfeutrements par année ?
    • ​​​​​​Conseil : n’oubliez pas les coûts de votre propre personnel (administration, planification, etc.)

Nous pouvons vous aider à établir le ROI (durée d'amortissement) pour votre direction : nous avons conçu un modèle de calcul spécifique.

Investissez MAINTENANT et profitez de votre investissement pendant les prochaines années ! ​

Frais d'entretien

Le coût initial consiste dans le placement de l’EZ-Path et de son enregistrement dans le journal. En cas de modifications ultérieures, l’entretien est très limité en travaillant avec un tire-fil pour faire traverser aisément les câbles. 

L’exigence primordiale pour tout bâtiment est qu’il soit en permanence résistant au feu. Si le compartimentage du feu n’est pas correct au moment d'un incendie, les dégâts sont irréparables.

Contrats d’entretien pluriannuels (3 – 30 ans)

EZ-Path convient parfaitement pour des contrats d’entretien pluriannuels dans le but de le minimaliser tout en préservant la résistance au feu.
Pensez à des contrats comme :

  • PPP : partenariat public privé
  • Contrat DBFM (Design, Build, Finance & Maintain)
  • PEP : plans d'entretien pluriannuels

Budget (du projet)

Le budget réservé aux traversées coupe-feu dans les projets de rénovation ou de construction neuve s’avère souvent insuffisant, notamment en raison des frais d’entretien annuels.

  • Est-il nécessaire de placer une ou plusieurs traversée(s) coupe-feu EZ-Path ?
  • Est-il raisonnable de placer des traversées coupe-feu EZ-Path sur toute la largeur du chemin de câbles ou de l’échelle à câbles ?
 
Legrand se fera un plaisir de répondre à ces questions pour déterminer le budget adéquat. Cela permettra de réduire les frais d’entretien au fil des ans. Contactez-nous pour un conseil.
 

 

Chiffrage

Conseils pratiques :

  • Déterminez préalablement le nombre de modifications de câblage prévues au niveau des traversées.
  • Il n'est pas nécessaire de prévoir des modules EZ-Path sur toute la largeur du système de support des câbles.
  • Certaines parties peuvent être calfeutrées selon les méthodes traditionnellles.
  • Il vaut mieux prévoir une surcapacité de 20 à 30% pour les rajouts ultérieurs de câbles
  • Vérifiez le type et l'épaisseur des murs pour décider de l'utilisation d'extensions et de plaques de finition.

Aide au calcul

Avez-vous besoin d'aide lors du calcul des traversées coupe-feu?

Capacité de cablâge

Le nombre d’EZ-Path par traversée dépend du nombre de modifications de câbles attendues et de l’épaisseur des câbles. Vous trouverez sur l'image quelques exemples de taux de remplissage à 100 % pour les modules EZD 33T et EZD 44T. Notez que ces valeurs sont basées sur un calcul théorique. Dans la pratique, cela peut varier en raison de la différence de diamètres, de la forme et de la position du câble et des combinaisons possibles de câbles.


 

Segments

EZ-Path est utilisable dans de nombreux segments de marché, dont :
 

DATA CENTERS

Nombreuses modifications de câblage
Protection des câbles

SANTÉ

Nombreux espaces résistants au feu
avec de nombreux changements dans le câblage

ENSEIGNEMENT

IMMEUBLES COMMERCIAUX

Espaces en changement perpétuel.

HÔTELS

Nombreuses modifications de câblage pour le multimédia. Idéal pour les traversées coupe-feu pour câbles (RFG2).

IMMEUBLES D'APPARTEMENTS

Nombreuses modifications de câblage pour le multimédia. Idéal pour les traversées coupe-feu pour câbles (RFG2)

Références de projets

Un bref aperçu de l’emploi d’EZ-Path dans des projets de rénovation et de construction neuve.
 

Client   Lieu   Pays   Segment
Banque ING    Groningen    Pays-Bas    Banques
Banque ING   Bruxelles   Belgique   Banques
Théâtre royal (Koninklijke Schouwburg)    Den Haag    Pays-Bas    Théâtre/Cinéma
Capgemini TCO    Amsterdam    Pays-Bas    Data center
Administration    Apeldoorn    Pays-Bas    Gouvernement
DIA (Dienst, Informatie en Administratie)   Groningen   Pays-Bas   Gouvernement
Maison communale   Venray   Pays-Bas   Gouvernement
Bureau de police des Haaglanden   Den Haag   Pays-Bas   Gouvernement
Ministère de la défense   Leeuwarden   Pays-Bas   Gouvernement
Canisius   Nijmegen   Pays-Bas   Hôpital
UMC Utrecht   Utrecht   Pays-Bas   Hôpital
Gasthuisberg Ziekenhuis   Leuven (Louvain)   Belgique   Hôpital
Bovenij ziekenhuis   Amsterdam   Pays-Bas   Hôpital
ZGT Almelo/ Hengelo   Almelo/ Hengelo   Pays-Bas   Hôpital
Diaconessehuis   Leiden   Pays-Bas   Hôpital
Oldenkotte Foundation, forensic psychiatric center (FPC)   Rekken   Pays-Bas   Soins de santé
Woonzorgcentrum Strammerzoom    Akersloot    Pays-Bas    Soins de santé
Woonvoorziening MOplantagelaan in Rotterdam   Rotterdam   Pays-Bas   Soins de santé
Enrichment Technology   Almelo   Pays-Bas   Industrie
ASML semiconductor Industry for chips   Veldhoven   Pays-Bas   High-Tech
ESA ESTEC    Noordwijk    Pays-Bas    High-Tech
Schiphol (Traffic Center)   Amsterdam   Pays-Bas   Infrastructures
Gare NS    Amsterdam    Pays-Bas    Infrastructures
Infrabel (seinhuizen)   Kortrijk (Courtrai)   Belgique   Infrastructures
Fitland   Mill   Pays-Bas   Sport
Vrije Universiteit Amsterdam   Amsterdam   Pays-Bas   Enseignement
Dr. Moller College    Waalwijk    Pays-Bas    Enseignement