Échelles à câbles

Échelles à câbles

Échelles à câbles GLO-4, Swifts et navales SLB

Les échelles à câbles de Legrand constituent la solution idéale pour de grandes concentrations de câbles. Legrand propose une gamme large avec une variante correspondant à chaque application.

Choisissez une échelle à câbles ou cliquez sur une photo pour de plus amples informations :


​Échelles longue portée Swifts

La réponse aux installations heavy duty pour usage intérieur

Les échelles à câbles Swifts ont été essayées et testées dans des installations de toutes tailles et dans le monde entier : depuis les installations medium duty des petits bâtiments commerciaux jusqu'aux installations extra heavy duty de raffineries, centres logistiques et applications industrielles lourdes. Cette nouvelle gamme longue portée en finition galvanisé sendzimir (GS) répond parfaitement aux besoins des applications intérieures en complément à notre solution existante en acier galvanisé à chaud.

Découvrez les échelles longue portée Swifts H125 et H150 dans notre catalogue en ligne.
 
 
 


Échelles à câbles GLO-4 pour application légère à moyenne

L’échelle à câbles GLO-4 est souvent utilisée dans le tertiaire. Le système présente une gamme très complète en dimensions et en possibilités de charge. Combiné à un large choix de raccords, ce système est donc d’une installation particulièrement rapide et flexible. Les échelles GLO-4 existe en exécutions sendzimir et galvanisée à chaud.​

Versions :

  • Galvanisé sendzimir et à chaud
  • Hauteurs : 60 et 100 mm
  • Distances entre échelons : 100, 200 et 300 mm
  • Longueurs : 3000 et 6000 mm
  • Largeurs : 200, 300, 400, 500 et 600 mm
  • Couleurs : blanc perlé RAL 1013 et blanc pur RAL 9010

Caractéristiques :

  • A raccorder avec éclisses rapides sans vis
  • Offre complète de raccords et d’accessoires
  • Raccords montables sans plaque de raccordement
  • Échelons des raccords montés avec ouverture vers le haut et une distance entre les échelons de > 200 mm
  • Choix parmi différents systèmes de suspension
  • Échelle testée et approuvée pour beaucoup d’applications
  • Sur demande :
    • Autres distances entre échelons pour l'échelle à câbles même
    • Éxécution peinte, revêtement par poudrage polyester/époxy
    • Autres couleurs


Normes :

  • Répond à la norme IEC 61537 (VDE E 0639) 
  • Galvanisé sendzimir selon NEN EN 10326/10327 
  • Galvanisé à chaud selon NEN EN 1461 (+/-50 µm)​


Échelles à câbles industrielles Swifts

Système complet pour applications industrielles lourdes et extra lourdes

L’échelle à câbles industrielle a été spécifiquement mise au point pour répondre aux exigences sévères de l’industrie lourde et des plateformes de forage. Même les charges extrêmes peuvent être supportées et des portées peuvent être réalisées jusqu’à huit mètres. L’échelle à câbles industrielle Legrand répond ainsi à la tendance visant à raccourcir les temps d’installation et à économiser sur le matériel. Ce nouveau système est livrable en quatre types d’échelles, à savoir light, medium, heavy et extra heavy duty.​

Versions :

  • Galvanisé à chaud et inox 316 
  • Hauteurs :
    • Medium duty (Topaz) : 100 mm
    • Heavy duty (Sapphire) : 125 mm
    • Extra heavy duty (Emerald) : 150 mm
  • Largeurs : 150 et 1000 mm 
  • Longueurs : 3000 et 6000 mm
Swifts echelle à câble
Cliquer pour agrandir

Caractéristiques :

  • Un système cohérent pour quatre applications, à savoir light duty, medium duty, heavy duty et extra heavy duty
  • Système complet avec raccords, accessoires et systèmes de supportage
  • Bords repliés pour échelles et accessoires de raccords, ce qui offre une résistance supplémentaire et évite les bords tranchants
  • Une solution adaptée à chaque situation : galvanisé à chaud, galvanisé à chaud supplémentaire 80 µm (deep galvanized) et inox 316 L
  • Inox 316 L : toutes les pièces sont décapées et passivées en standard pour offrir ainsi la meilleure protection possible contre la corrosion. Une qualité visuelle parfaite est ainsi proposée.
  • Longueurs : 3000 et 6000 mm
  • Distance entre échelons : 300 mm de centre à centre
  • Rayon : 300 mm en standard, rayons plus grands sur demande
  • Angles : 30, 45, 60 et 90 degrés
  • Éclissage intégré sur tous les accessoires de raccord, permettant un gain de temps
  • Schéma de perforation continu, possibilité de scier l’échelle en tout point, nul besoin de forer

Normes

  • Graphiques de charge déterminés selon la norme IEC 61537 (type 1)
  • Galvanisation à chaud : épaisseur moyenne minimale de zinc de 55 μm, conformément à la norme NEN EN 1461
    • Sur demande une épaisseur de 80 μm​ en version deep galvanized (D)
 
 


NOUVEAU

  • Tous les modèles également disponibles en longueurs de 6000 mm
  • Largeurs supplémentaires : 150, 400, 500, 800 et 1000 mm
  • Angles supplémentaires pour les coudes : 30 et 60 degrés


Échelles à câbles navales SLB

Conviennent pour la construction navale, la pétrochimie, l'industrie et les applications verticales

Ce système d'échelles à câbles a été spécialement développé pour guider les câbles et la tuyauterie dans les usines chimiques et pétrochimiques, dans les bâtiments industriels, ainsi que dans la construction navale et les plateformes. Grâce à la combinaison de sa hauteur limitée et de sa charge admissible, cette échelle est idéale pour les espaces limités, les applications verticales et comme tracé secondaire.​

Versions :

  • Galvanisé à chaud, traité au minium et inox 316 
  • Hauteur : 30 mm
  • Largeurs : 75, 100, 150, 200, 300, 400 et 500 mm
  • Longueur : 3000 mm
Cliquer pour agrandir

Caractéristiques :

  • Assemblage avec éclisse à visser
  • Échelons plats reliés au centre par le montant permettant la fixation des câbles des deux côtés de l’échelle
  • Offre complète de raccords et d’accessoires
  • Différents systèmes de suspension
  • Programme testé et approuvé pour quantité d’applications
  • Décapage et passivation de tous les produits soudés en inox
  • Disponibles sur demande :
    • Autres longueurs
    • Raccords avec rayon différent​

Normes

  • Répond à la norme 
    IEC 61537 (VDE E 0639)
  • Galvanisé à chaud selon 
    NEN EN 1461 (+/- 50 µm)
  • Inox 316 (L)​