Supervision des appareils de puissance

Supervision des appareils de puissance

Un premier pas vers une économie durable

Le simple fait de montrer les résultats des mesures de consommation d'énergie aux utilisateurs (en les affichant sur un mur visible par tous) entraîne immédiatement une réduction de 10 % de la consommation. De plus, ces économies peuvent être rendues durables et surtout optimisées par la mise en œuvre de plans d'action élaborés par le responsable opérationnel. Ce dernier dispose d'un accès externe aux données analysées en temps réel et stockées en mémoire. Grâce au logiciel de supervision Legrand, la consommation est parfaitement présentée sous forme de graphique et les informations peuvent être consultées à distance via les serveurs web Energie de Legrand.

Superviser tout le bâtiment

Building Manager Visualiseur :

  • Visualiser
  • Piloter
  • Être alerté

Building Manager Décideur :

  • Interagir
  • Intégrer
Guides techniques

Gestion de l'énergie

Dans un tableau électrique de la mesure à la supervision