PDU's

PDU's

Les exclusivités Legrand

L'innovation au coeur des PDUs

loading...

Raccordement

roccordementpdu

Raccordement du cordon
Le cordon se raccorde facilement à la prise en un seul geste

Verrouillage automatique

verrouillage

Maintien du cordon
Une fois le cordon d’alimentation raccordé, il se verrouille automatiquement et ne peut pas être retiré

Déverrouillage

déverrouillage

Extraction facile
Un simple appui sur le bouton de déverrouillage permet d’extraire le cordon de la prise

Système universel

universel

Accepte tous les cordons pour prises standards C13 et C19


Les PDUs au coeur de vos réseaux

Du Data Center au petit réseau local, la nouvelle gamme de bandeaux de distribution d’énergie (PDU) Legrand, fort de 60 ans d’expérience dans le domaine de l’électricité, vous apporte des solutions innovantes en réponse à vos besoins les plus spécifiques

PDU1U

Alimentation (sur demande)

allimentationpdu
Les PDU's peuvent être configurés sur demande.
PDUzero

Des solutions pour toutes les configurations

PDU zero-U

zero_u

Pour data centers / salles de serveurs

Utilisés dans les baies serveur dans lesquelles :

  • il existe une forte densité d’équipements actifs
  • la qualité de la distribution électrique est cruciale

PDU 1-U 19"

PDU19

Pour data centers / salles de serveurs et salles informatiques

Utilisés dans les baies serveur et les baies de brassage dans lesquelles :

  • peu de produits actifs doivent être alimentés
  • la facilité d’installation est un plus

PDU 1-U 10"

pdu10

Pour petits environnements informatiques

Principalement utilisés dans le petit tertiaire où le nombre de points informatiques est limité et un coffret 10’’ suffisant : petits commerces, professions libérales, administrations…


Les exclusivités Legrand

L'innovation au coeur des PDUs

verrouillage

Système de verrouillage de cordon

orientationcable

Orientation du câble

Installation sans outils

optimisationpdu

Optimisation de l'espace

kleurmarkeringpdu

Circuits avec repérage couleur

positionpdu

Changement de position

allimentationpdu

Contrôle de l'accès à l'alimentation