Fiber Raceway

Fiber Raceway

Système de chemins de câbles pour data centers

Legrand Fiber Raceway est un système unique d'installation et de protection d’un câblage en fibre optique dans les salles de télécommunication et les data centers.

Fiber Raceway kabelgoot

Le câblage en fibre optique est vulnérable. C’est pourquoi il est important d’en assurer sa protection et de prévoir une séparation par rapport aux câbles en cuivre. Un chemin de câbles pour fibres optiques doit au moins remplir les conditions suivantes :

  • protection contre la compression
  • préservation du rayon de courbure
  • couleur distinctive : le jaune est la couleur standard pour les systèmes de câblage en fibre optique.

Legrand Fiber Raceway est fabriqué à partir de granulés de Noryl, matière autoextinguible à faible niveau de fumée et sans halogène (LSOH). De plus, le système est entièrement recyclable (cradle to cradle). Avec Fiber Raceway, le data center est donc armé pour l'avenir.

Choisissez le système de chemin de câbles approprié

Le besoin en stockage et en traitement des données ne cesse de croître, il est donc important de choisir un système de chemins de câbles aisé à étendre et à modifier. Lors de la conception d'un câblage en fibre optique, il est plus rentable de tenir compte de la capacité nécessaire pour les besoins futurs que de se baser sur les exigences actuelles. Fiber Raceway est disponible en différentes mesures, ce qui permet en toutes circonstances de trouver la solution adéquate :

  • 50 x 50 mm
  • 100 x 100 mm
  • 220 x 100 mm
  • 300 x 100 mm
  • 600 x 100 mm

Le tableau ci-dessous montre la capacité des différentes versions en fonction des diamètres de câble fibre optique les plus courants :

Tabel fiber raceway

Un système complet pour le câblage en fibre optique

Une gamme étendue de coudes, de raccords et d’accessoires aident le concepteur à amener le câble au bon emplacement près du rack de brassage ou de l'armoire contenant les équipements.

L’assemblage des canalisations et des modules s’effectue à l'aide de raccords et peut être réalisé sans outils spéciaux :


Outils

Si une longueur de chemin de câbles (2 mètres en standard) doit être fabriquée sur mesure, des outils spéciaux sont disponibles pour le sciage à longueur et pour la réalisation de nouvelles rainures de verrouillage.


Fiber Raceway se combine parfaitement avec d’autres systèmes de supportage de câbles de Legrand :

Brochures

Fiber Raceway for datacenters (ENG)