Coffrets et armoires

Coffrets et armoires

Avec l’offre large d’enveloppes Legrand, vous êtes toujours assuré de disposer d'une armoire data appropriée à votre projet. Quels que soient vos désirs et vos exigences, nous vous proposons une solution adéquate avec Nexpand Express et Linkeo. De plus, toutes les baies réseau et serveur de Legrand conviennent parfaitement aux produits de connectivité de la gamme LCS³ de Legrand, notamment les solutions modulaires et faciles à installer pour le cuivre et la fibre.

loading...

Linkeo

La gamme d'enveloppes Linkeo est une solution de brassage économique pour le secteur tertiaire. La baie de brassage Linkeo 19" est conçue pour une installation facile et une fonctionnalité parfaite. La gamme Linkeo se compose de coffrets et d'armoires.

Nexpand Express

La gamme de baies Nexpand Express a été développée par Minkels : le fabricant haut de gamme d’armoires data dans le monde des datacenters. Un éventail de solutions LAN haut de gamme a été mis au point spécialement pour les bâtiments tertiaires. Celles-ci conviennent parfaitement à l'installation de serveurs (lames), de switches, de panneaux de brassage, de routeurs et d'équipements de stockage de données. Ces armoires se distinguent entre autres par leur grande capacité de charge.


Les coffrets Linkeo

Coffret Linkeo 10"
Coffret Linkeo 10"

Coffret 10"

Le coffret 10" est livré déjà assemblé et est idéal pour la distribution locale du réseau informatique. Ce coffret est équipé en standard de :

  • Panneaux latéraux à charnières pour un accès de tous les côtés
  • Porte plate réversible en verre (ouverture à 210°) avec serrure intégrée
  • Ouïes hautes et basses pour la ventilation naturelle et adaptées à un ventilateur dans la partie supérieure (kit ventilateur)
  • Montants verticaux réglables en profondeur

Ce coffret compact permet un câblage facile grâce aux raccordements de câbles supérieurs, inférieurs, latéraux et arrière. Il convient idéalement aux petits usages professionnels.

Caractéristiques

  • Gris anthracite RAL 7016
  • Capacité : 6 U
  • Profondeur : 300 mm
  • Largeur : 320 mm
  • Charge admissible : 12 kg
Coffret vertical Linkeo 19"
Coffret vertical Linkeo 19"

Coffret vertical Linkeo 19"

Le coffret vertical 19" se caractérise par sa compacité et est donc idéal pour la distribution locale du réseau informatique. Les équipements se montent verticalement dans ce coffret qui comporte en standard :

  • Porte métallique plate avec serrure intégrée
  • 2 montants 19", 3 U à l'avant et 3 U à l'arrière pour le montage de PDU
  • 1 entrée des câbles à l'arrière avec balai
  • Ouïes pour la ventilation naturelle
  • Kit de mise à la masse

Le coffret est compact et idéal pour les petits usages tertiaires et il est livré déjà assemblé. Il peut être monté verticalement au mur, mais également sous un plancher technique ou au-dessus d'un faux plafond.

Caractéristiques

  • Gris anthracite RAL 7016
  • Capacité : 3 U + 3 U
  • Profondeur : 158 mm
  • Hauteur : 500 mm
  • Largeur : 500 mm
  • Charge admissible : 3 kg
Coffret Linkeo 19"
Coffret Linkeo 19"

Coffret Linkeo 19"

Le coffret 19" est livré déjà assemblé et est idéal pour la distribution locale du réseau informatique. Ce coffret est équipé en standard de :

  • Porte réversible en verre de sécurité avec serrure à clé intégrée
  • 2 montants 19" réglables en profondeur et 2 montants supplémentaires en option
  • Panneaux latéraux amovibles
  • Entrées de câbles hautes et basses avec balais
  • Ouïes hautes et basses pour la ventilation naturelle et adaptées à un ventilateur dans la partie supérieure (kit ventilateur)

Le coffret offre un câblage facile grâce aux raccordements de câbles par le haut, le bas et l'arrière. Ce coffret compact est idéal pour les petits usages professionnels et peut être pourvu de panneaux de brassage, de guide-câbles, de tablettes, de PDU et de roulettes.

Caractéristiques

  • Gris anthracite RAL 7016
  • Capacité : 6 U, 9 U, 12 U, 15 U ou 21 U
  • Profondeur : 450 mm ou 625 mm
  • Largeur : 600 mm
  • Charge admissible : 63 kg (dépendant du modèle de coffret)
  • Livré au choix assemblé ou à plat

Baie Linkeo

Baie Linkeo 19"
Baie Linkeo 19"

Les baies 19" Linkeo sont conçues pour une installation rapide et facile et une fonctionnalité parfaite. Grâce aux accessoires de brassage Linkeo, vous bénéficiez d'une gamme complète pour mener à bien tous vos projets.

Cette baie est équipée en standard de :

  • Porte avant réversible en verre de sécurité
  • Panneaux latéraux et arrière amovibles avec liaison équipotentielle automatique
  • Condamnation des 4 faces par serrure à clé
  • 2 montants 19" réglables en profondeur et 2 montants supplémentaires en option
  • Entrées de câble prédécoupées (haute et basse)
  • Prédécoupe haute pour le kit ventilateur
  • Pieds de nivellement
  • Jeu de balais disponible en option

La baie offre un câblage facile grâce au raccordement des câbles par le haut, le bas et l'arrière. Cette baie convient très bien aux réseaux locaux simples.

Les armoires peuvent être jumelées et pourvues de socles, de ventilateurs, de panneaux de brassage, de guide-câbles, de tablettes, de PDU et de roulettes.

Caractéristiques

  • Gris anthracite RAL 7016
  • Capacité : 24 U, 33 U, 42 U ou 47 U
  • Profondeur : 600 mm, 800 mm ou 1000 mm
  • Largeur : 600 mm ou 800 mm
  • Charge admissible : 400 kg

Baies et coffrets Nexpand Express

Les baies Nexpand Express ont été entièrement développées par Minkels. Minkels est connu comme une autorité en matière d'enveloppes dans le secteur des datacenters. Une gamme de baies réseau de qualité supérieure a été développée spécialement pour le marché des réseaux locaux : la baie Nexpand Express.

Baies et coffrets Nexpand Express
Baies et coffrets Nexpand Express

Durant le processus de développement, l’accent a été continuellement mis sur un maximum de flexibilité à offrir. Aussi bien pour le moment présent que pour l'avenir. Nexpand offre un haut niveau d'évolutivité et peut suivre la croissance de l’infrastructure informatique au fil des ans. La flexibilité est parfaitement intégrée dans la conception du châssis aluminium solide et léger, créant ainsi une plateforme entièrement modulaire sur laquelle on peut construire et s'étendre.

La baie offre une charge statique maximale de 1500 kg et le toit constitue également une plateforme solide pour l'installation d'une infrastructure en haut de la baie, avec une accessibilité optimale pour le câblage et le placement des PDU. Bien entendu, les produits Legrand pour la connectivité s'intègrent parfaitement et peuvent être installés dans les armoires sans accessoires supplémentaires. Les baies Nexpand Express offrent une solution réseau haut de gamme et sont donc parfaitement adaptées aux salles MER et SER dans un environnement tertiaire.

Regardez les vidéos et découvrez les possibilités de Nexpand Express. Apprenez-en plus sur la façon dont la baie est constituée et comment vous pouvez la composer en fonction de vos souhaits.

Nexpand Door Design
Explication et plus d’informations sur les portes
 

loading...

Nexpand Interieur
Explication sur le châssis, les possibilités d’adaptation, les modèles et les accessoires intérieurs

loading...

Nexpand Top of Cabinet
Conception et possibilités du toit modulaire
 

loading...

La baie réseau et serveur Nexpand Express est équipée en standard de :

  • Porte réversible en verre de sécurité avec poignée pivotante et serrure à clé. La porte s'ouvre à 165° dans le cas de baies jumelées et à 260° dans le cas de baies autonomes.
  • 4 montants 19" réglables en profondeur et en largeur d’une manière continue et équipés de bandes de numérotation.
  • Toit entièrement équipé, et disposant en standard de 2 ouïes à balai de ventilation des deux côtés.

Les baies serveur et réseau peuvent être équipées en option d’entre autres :

  • Panneaux latéraux
  • Goulottes
  • Pieds de nivellement
  • Socle
  • Roulettes pivotantes
  • Différents accessoires de toit pour ventilation et gestion des câbles
  • Ventilateur dans le toit
  • Accessoires de gestion des câbles

Les baies sont prévues pour l'installation de serveurs (lames), switches, panneaux de brassage, routeurs et dispositifs de stockage de données. Les baies offrent un maximum de flexibilité grâce à son toit évolutif et à son châssis réglable en trois dimensions !

Caractéristiques

  • Couleur : blanc
  • Capacité : 24, 42 et 47 U
  • Profondeur : 800, 1000 et 1200 mm
  • Largeur : 800 mm
  • Charge admissible : 1500 kg
  • Entièrement mis à la masse via un point central
  • IP 20
  • 4 montants 19”, réglables en profondeur et en largeur

Vous cherchez quelque chose de plus spécifique que les solutions proposées ci-dessus ? N'hésitez pas à nous contacter. Ensemble avec notre société sœur Minkels, nous trouverons certainement la solution sur mesure parfaite pour votre projet.