Nouveautés Valena Next with Netatmo

Nouveautés Valena Next with Netatmo

La maison moderne évolue avec son ou ses occupants à une vitesse fulgurante. Les commandes sans fil, les appareils connectés et la commande vocale offrent un confort supplémentaire, une consommation réduite et un environnement de vie plus sûr.

loading...

Découvrez ici les dernières nouveautés

Interrupteur variateur connecté

Grâce au variateur connecté 3 fils (avec neutre), vous pouvez facilement faire varier la puissance des lampes LED jusqu'à 150 W. Vous pouvez également connecter des boutons-poussoirs supplémentaires pour, à partir de différents endroits, allumer ou éteindre les lumières et les faire varier. Cette fonction intelligente est disponible dans les 3 finitions de Valena Next with Netatmo : blanc, aluminium et noir.

Variateur-interrupteur connecté Valena Next with Netatmo

Commande quadruple de scénarios

Grâce à cette nouvelle fonction, vous pouvez ajouter 4 scénarios supplémentaires à votre installation connectée. Les scénarios sont personnalisables via l'application Home+ Control. Cette fonction intelligente est disponible dans les 3 finitions de Valena Next with Netatmo : blanc, aluminium et noir.

Commande quadruple des scénarios Valena Next with netatmo