Netatmo Pro

Netatmo Pro

Netatmo, reconnu comme expert en solutions de Smart Home, propose une gamme de produits innovants, faciles à utiliser et à installer. Les produits de la gamme PRO de Netatmo sont garantis 4 ans.


Thermostat intelligent

Économisez de l'énergie sans que votre confort en souffre.

Le Thermostat Intelligent est compatible avec plus de 1500 chaudières et pompes à chaleur.

Le Thermostat Intelligent

Le Thermostat Intelligent se connecte au relais Netatmo via une fréquence radio propre. Le relais est connecté à internet en wifi et peut ainsi être piloté à distance depuis l’application Netatmo Energy. Ce thermostat remplace la plupart des thermostats muraux et sans fil. Vous pouvez également l’installer en tant que nouveau thermostat pour commander une chaudière ou une pompe à chaleur.


Tête Thermostatique Intelligente additionnelle

Choisissez la température adéquate pour chaque pièce de votre maison.

Si vous installez un nouveau thermostat ou un pack pour chauffage collectif, vous pouvez placer jusqu’à 20 Têtes Thermostatiques Intelligentes.

Les Têtes Thermostatiques Intelligentes sont connectées en radiofréquence au relais inclus dans le pack Thermostat Intelligent et dans le pack pour chauffage collectif. Le relais se connecte à internet en wifi et peut ainsi être piloté à distance depuis l’application Netatmo Energy. Si vous avez déjà un Thermostat Intelligent Netatmo, il vous suffit de vérifier, dans les paramètres de l’app Netatmo Energy, le nombre de Têtes Thermostatiques Intelligentes que vous pouvez ajouter.


Têtes thermostatiques - Pack de démarrage pour chauffage collectif

Pilotez la température de votre maison équipée d'un chauffage collectif.

Les têtes thermostatiques sont compatibles avec 90 % des radiateurs du marché, dont Danfoss, Heimeir et Honeywell.

Le pack de têtes thermostatiques intelligentes pour chauffage collectif convient particulièrement aux immeubles équipés de chauffage collectif ou urbain. Il se compose d’un relais et de 2 têtes thermostatiques intelligentes. Les têtes thermostatiques intelligentes ajustent le débit d’eau chaude provenant des conduites de l’immeuble.
Les têtes thermostatiques se connectent en radiofréquence au relais inclus dans le pack pour chauffage collectif. Le relais est connecté à internet en wifi et peut ainsi être piloté à distance depuis l’app.


Caméra Extérieure Intelligente

Vous alerte en temps réel en cas d'intrusion, de manière à pouvoir prendre les mesures nécessaires.

Détecte la présence de personnes, véhicules et animaux.

La Caméra Extérieure Intelligente est la première caméra de surveillance extérieure qui détecte et signale la présence de personnes, de voitures et d'animaux. Elle prévient en temps réel si quelqu’un rôde autour de la maison, si un véhicule franchit le portail ou si un animal passe dans le jardin. Le projecteur intelligent intégré dissuade les visiteurs indésirables et illumine le passage. La caméra peut se mettre en marche lors de la détection d'une personne, d'une voiture ou d'un animal.


Caméra Intérieure Intelligente

Vous alerte en temps réel en cas de cambriolage, de manière à pouvoir prendre les mesures nécessaires.

Une caméra de surveillance révolutionnaire avec reconnaissance faciale.

Contrairement aux caméras avec détection de mouvement qui nécessitent de perdre du temps à visionner les enregistrements, cette caméra vous prévient immédiatement qu'un intrus a été détecté en envoyant une photo de son visage, ainsi qu'une vidéo. La caméra dispose également d'une fonction de détection d'alarme. Lorsque la caméra détecte une alarme, telle qu'un cambriolage ou un incendie, elle envoie une notification au smartphone et enregistre une vidéo.


Détecteur de Fumée Intelligent

Vous alerte en cas de présence de fumée, où que vous soyez.

Sécurité augmentée pour l'habitation grâce aux notifications sur smartphones et à une batterie d'une durée de vie de 10 ans.

En cas de fumée, le Détecteur de Fumée Intelligent déclenche une alarme puissante de 85 dB et envoie des notifications en temps réel au smartphone. La batterie du détecteur de fumée a la même durée de vie que celle du produit.