KNX

KNX

Solutions KNX

KNX est le standard mondial pour toutes les applications d'automatisation de la maison (domotique) et du bâtiment (immotique). Ce standard définit comment les appareils doivent communiquer entre eux, ce qui permet de réaliser des installations avec des composants de différents fabricants. La certification des produits - repérable grâce au logo KNX - garantit la compatibilité du système et la collaboration fonctionnelle entre les composants.

La norme garantit qu'un détecteur de présence d'un fabricant peut commander un variateur d'éclairage d'un autre fabricant. L'outil de configuration ETS est extrêmement important pour le système KNX. Ce logiciel vous permet, en tant qu'installateur, de configurer les fonctions de chaque composant et de déterminer comment les commandes et les données sont transmises. 

KNX


 

Grâce à la combinaison de ses performances, de ses qualités esthétiques et de sa convivialité, notre gamme KNX offre une réponse idéale aux besoins de vos clients.


 

Détecteurs

3 méthodes de pose pour une flexibilité d'installation optimale

Détecteurs de présence KNX avec technologies PIR et US (ultrasons)

Les détecteurs KNX fournissent des informations essentielles pour tout système de supervision :

  • indication de présence
  • état de la charge et niveau de variation (en %)
  • niveau de luminosité en temps réel (en lux)
  • état du système : automatique, contrôlé, forcé, programmé
  • PIR + US + KNX dans un même détecteur

 

Boutons-poussoirs Mosaic KNX

1, 2 ou 4 commandes avec ou sans porte-étiquette

Les leds d'état des boutons-poussoirs sont configurables en 12 couleurs différentes.


 

Panneau Mosaic pour le contrôle de la température

Grâce à son format standard de 45 x 45 mm et son design noir/transparent, cet écran de contrôle peut également être utilisé dans d'autres gammes d'appareillage.


 

Interrupteurs de BTicino : une offre, quatre esthétiques

Les appareils de commande sont disponibles en 4 versions décoratives différentes, ce qui signifie que vous bénéficiez de performances optimales combinées à d'excellentes qualités esthétiques. Un design qui s'associe parfaitement à nos prises de courant affleurantes.

Découvrez tous ces interrupteurs sur BTicino.be.


 

Art d'Arnould : l'exclusivité et KNX vont de pair

Art d'Arnould représente une gamme exclusive qui peut être fabriquée entièrement sur mesure selon la demande du client. Il s'agit d'un produit haut de gamme au design artisanal qui s'intègre parfaitement dans une installation KNX.

Vous pouvez trouver la gamme complète sur art-arnould.be.


 

CP Electronics

En tant que l'un des plus importants fabricants de systèmes de gestion de l'éclairage, CP Electronics a utilisé son expérience et son savoir-faire pour développer plusieurs détecteurs de présence KNX uniques. Ils se caractérisent par une très bonne gestion de la lumière, une haute sensibilité et une grande zone de détection.

Pour plus d'informations sur CP Electronics, cliquez ici.


 

Nuvo : diffusion sonore à partir de n'importe quelle source, dans n'importe quelle pièce de votre maison

La gamme NUVO® dispose d'une variété de lecteurs et de haut-parleurs de haute qualité pour profiter pleinement de votre musique préférée. Grâce au "KNX Interfacepoint", les lecteurs et la barre de son sont très faciles à utiliser via KNX.

Apprenez tout sur notre distribution sonore Nuvo.


 

CP100018

CPE - Détect. présence EBDHS

CPE - Détecteur de présence EBDHS encastré KNX IP65
CP130032

CPE - Détect. présence EBDSPIR

CPE - Détecteur de présence EBDSPIR encastré KNX IP40 compact