URA ONE, éclairage de sécurité led
La simplicité dans l’installation, l’entretien et la gestion
Lors du développement de cette gamme, une attention toute particulière a été apportée à la facilité d’installation. De nombreuses trouvailles ont été intégrées, au niveau du montage et du raccordement électrique afin de diminuer drastiquement la durée de l'installation. Ainsi, chaque appareil est facilement accessible et simple à monter, et le câblage peut être effectué de chaque côté . En matière d’entretien, la technologie all led procure également un gain de temps spectaculaire. Sur le plan de la gestion, le système d’éclairage de sécurité URA ONE propose de vastes possibilités. Tant les appareils adressables que non adressables peuvent être facilement programmés, testés et contrôlés, ce qui procure une fiabilité très élevée pour chaque configuration.
La gamme intérieure d’éclairage de sécurité de Legrand possède des avantages indéniables.
Les propriétés de la lentille de Fresnel assurent un flux lumineux maximal, ce qui réduit le nombre de luminaires nécessaires pour éclairer une même surface. Le socle démontable est équipé de bornes automatiques pour accélérer l’installation et le raccordement. L’appareil peut se monter et se démonter sans ouvrir le diffuseur. Les entretiens et les interventions sur l’appareil s’en trouvent facilités. Les gammes U33 et U34LED offrent un éventail complet d’accessoires d’installation (boîtes d’encastrement, plaque de signalisation verticale et pictogrammes) pour une intégration optimale.
Faible consommation d'énergie avec le bloc autonome d'éclairage de sécurité U34LED
Le U34LED est équipé de leds faible consommation à longue durée de vie qui assurent une économie d'énergie tout en réduisant les coûts d'entretien. L'utilisation de batteries NI-MH réduit encore davantage leur impact environnemental.
U21LED

U21LED est une gamme d’éclairage de sécurité économique d’une puissance lumineuse de 100 ou 160 lm. Compact et simple à installer.
B65

Compact et étanche IP 65. Luminaire à led avec des versions de 100, 200 et 350 lm.
Blocs à phares

Blocs à phares à led avec un flux lumineux de 2 500 lm
IP 55 & IK 07
Outil de test
Les produits U33, U34LED, B66 en B66LED peuvent être testés avec l’outil de test téléscopique magnétique. Il suffit d'approcher le luminaire avec la tête magnétique de l'outil pour que le test de lampe s'effectue. Un bouton externe de test n'est donc pas nécessaire et n'est de ce fait pas présent sur le luminaire.
Systèmes adressables : Legrand est la solution
En tant que spécialiste mondial des infrastructures électriques et numériques du bâtiment, Legrand propose des systèmes adressables et filaires avec "Legrand Vision System", LVS². Ce système est conçu pour la gestion des blocs d'éclairage de sécurité. Le logiciel permet aux opérateurs de surveiller un ou plusieurs bâtiments, étages ou zones, à partir d'un emplacement central. Le système permet aussi de mieux préparer et faciliter les opérations de maintenance.

Passerelle de configuration pour éclairage de sécurité
Fonctionne avec l'App. Legrand "Close up", disponible sur Google Play et Apple Store, via la technologie Bluetooth Low Energy du smartphone. Permet le paramétrage des éclairages de secours et propose des fonctionnalités avancées pour faciliter la gestion des installations.
La sécurité, c'est aussi les solutions alarme incendie
Les centrales de détection incendie Salvena sont polyvalentes et conviennent très bien pour des installations dans les maisons, les immeubles d’appartements, les bâtiments tertiaires et l’industrie.
Elles sont certifiées BOSEC.