Eclairage

Eclairage

Sarlam, marque du groupe français Legrand, fabricant français de luminaires pour l´éclairage des parties communes, répond à l´évolution constante des besoins dans ce domaine et propose des solutions produits innovantes et conformes aux réglementations les plus récentes.

sarlam

Hublots (LED)

Chartres Infini

infini

Hublots LED extra-plats (69 mm en taille 1). Indice de protection élevée IP55 et IK10+. 4 fonctions permettant de répondre à tous les cas d'usages : ON/OFF, détection HF, détection HF + horloge et double niveau / minuterie.

Chartres Essentiel

essentiel

Même look comme Chartres Infini, mais sans patère de fixation. 2 fonctions permettant de répondre aux usages les plus courants : ON/OFF et détection HF.

Astreo

astreo

Hublots fonctionnels pour caves, locaux techniques, couloirs, cages d’escalier, façades, parkings couverts neufs et en rénovation.


Hublots traditionnels

Chartres origine

polycarbonate

Gérez l’éclairage des parties communes (hall, couloir, palier…) avec la détection Hyper-Fréquence intégrée. Ciblez les zones à éclairer avec des luminaires standards reliés au hublot détecteur.

Hublots ovales

tête-de-lit

Eclairage spécifique tête de lit pour les résidences universitaires, internats ou maisons de retraite, ils permettent également d'éclairer un coin travail tout en gardant le caractère protégé du hublot.

Hublots pyramide

pyramide

Avec sa forme pyramidale, ce hublot apporte une véritable alternative au hublot rond, il devient un élément de décoration à part entière.


Hublots fonctionnels

Super 400

super400

Ces hublots sont adaptés à des usages intérieurs ou extérieurs dans l'habitat ou dans le tertiaire. Version à détection de mouvement.

Prestichoc (gamme 400)

gamme400

Hublots fonctionnels standard avec fixation du diffuseur par système ¼ de tour.

Metal verre

metaalglas

Conçu autour de sources LED, ces hublots fonctionnels assurent un éclairage durable et puissant dans des environnements sévères. Ils peuvent aussi devenir des objets architecturaux dans des ambiances industrielles


Encastrés

Kalank

encastrés

La gamme d'encastrés Kalank allie aluminium et verre afin de valoriser l'architecture en toute discrétion et d'assurer le balisage ou l'éclairage de zones de circulations.

Kalank mini LED

miniled

Idéal pour un balisage décoratif et l'accentuation d'une ambiance en bas de murs, en contre-marche, en intérieur ou en extérieur.

Kalank downlight

downlight

Encastré faux-plafond. Lieux d'application : logements collectifs sociaux, logements collectifs privés, foyers et logements étudiants, hôtellerie, établissements scolaires, établissements de santé, bâtiments tertiaires, établissements recevant du public


Les appliques

Prismaline

prismaline

Conçue pour les salles de bain. Le design de l'applique et l'opalisation de son diffuseur assurent une excellente répartition du flux lumineux.

Fluolux²

fluolux

L’applique Fluolux² est particulièrement adaptée aux établissements de santé, maisons de retraite, espaces sanitaires, espaces tertiaires et résidentiels à forte exigence en matière d’hygiène.

Prélium bandeau

préliume

Grand champ d'applications par ses modes de poses variés et par la diversité des fonctions proposées. Elle s'installe aussi bien en résidence universitaire que dans le tertiaire.

060152

Patère Plexo E27 - IP 20

Patère Plexo E27 - IP 20 - 250 V - 4 A - 100 W - douille porcelaine - positionnement droite ou inclinée - livré avec boîte étanche diam. 70 mm et 4 embouts
060477

Hublot étanche ovale 75 W

Hublot étanche ovale - 75 W incandescence - classe I - IP 55 - IK 04 (IK 08 avec grille de protection) - avec diffuseur incolore - borne de mise à la terre
060483

Hublot étanche rond 100 W

Hublot étanche rond - 100 W incandscence - classe I - IP 55 - IK 04 (IK 08 avec grille de protection) - avec diffusuer incolore - borne de mise à la terre
060508

Grille de protection métal

Grille de protection métallique avec revêtement Rilsan blanc pour hublot réf 604 77
060509

Grille de protection métal

Grille de protection métallique avec revêtement Rilsan blanc pour hublot réf 604 83
062400

Hublot Plexo rectangulaire 75W

Hublot Plexo rectangulaire - pour lampe à incandescence 75 W - classe II - IP 54 - IK 08 - E27 - diffuseur clair - livré sans lampe - socle en polypropylène
062402

Hublot Plexo rectangulaire 75W

Hublot Plexo rectangulaire - pour lampe à incandescence 75 W - classe II - IP 54 - IK 08 - E27 - diffuseur rouge - livré sans lampe - socle en polypropylène
062425

Hublot Koro rond 100 W blanc

Hublot Koro - rond - pour lampe incandescence 100 W - blanc - classe II - IP 54 - IK 08 - douille E27 - diffuseur polycarbonate - livré sans lampe
062426

Hublot Koro rond 2x9 W blanc

Hublot Koro - rond - pour lampes fluo compactes 2 x 9 W - blanc - classe II - IP 54 - IK 08 - culot G23 - diffuseur polycarbonate - livré sans lampes
062427

Sarlam - hublot E27 100W

Sarlam - hublot E27 100W avec couronne
062449

Enjoliveur pour hublot Koro

Enjoliveur enclipsable pour hublot Koro - blanc
088230

Configurateur mobile avec écr.

Gestion d'éclairage inters détecteurs - configurateur mobile avec écran - programmation numérique à la décimale près
400270

Map 400 douille E27 à équiper

Map 400 douille E27 à équiper IP44-IK07 blanc
400274

Hublot rond étanche 15W fluo

Hublot rond étanche 15W fluo classe II - IP 44 - IK 05
413270

Prestichoc douille E27 à équip

Prestichoc douille E27 à équipement IP44-IK08 blanc
450300

H.P. 2x26W G24q3

H.P. 2x26W G24q3 320mm-IP65-IK09 blanc
450306

H.P. 2x26W G24q3

H.P. 2x26W G24q3 320mm-IP65-IK09 noir
450900

Diffuseur polycarbonate

Diffuseur polycarbonate pour hublot H.P. - haute puissance - aluminium/polycarbonate - diamètre 320 mm
450960

Patère en fonte d'aluminium

Patère en fonte d'aluminium pour H.P. (Haute Puissance) hublot antivandalisme - aluminium/polycarbonate - diamètre 320 mm - blanc
450966

Patère en fonte d'aluminium

Patère en fonte d'aluminium pour H.P. (Haute Puissance) hublot antivandalisme - aluminium/polycarbonate - diamètre 320 mm - anthracite