Détecteurs de présence CP Electronics

Détecteurs de présence CP Electronics

Innovation et qualité hors pair

logo CP Electronics

CP Electronics, le spécialiste en gestion d'éclairage du groupe Legrand, se forge une réputation internationale pour ses commandes qui économisent l’énergie.

Notre engagement en matière d’innovation est illustré par les brevets que nous détenons. Nous portons une attention constante à la qualité et à la fiabilité.


Contrôler toutes les sources lumineuses, tous les bâtiments, tous les espaces

Stade sportif ou salle de conseil d’entreprise, nous travaillons aussi bien avec le secteur privé qu'avec les organismes publics. Notre équipe de production basée au Royaume-Uni respecte des normes de qualité strictes et utilise des techniques de production avancées.

Innovation. Fonctionnalité. Simplicité.

Notre large gamme de détecteurs de présence PIR et HF est conçue pour réduire la durée d’éclairage inutile, dans une zone inoccupée ou bénéficiant de suffisamment de lumière naturelle, par exemple.


Technologies de détection : PIR ou HF

Détection PIR (Passive Infra Rouge)

PIR

Les détecteurs de présence PIR fonctionnent par la détection du mouvement de la chaleur du corps. Les détecteurs sont idéales pour les petits espaces ou les espaces ou un modèle de détection défini est requis.

Détection HF

HR

Les détecteurs de présence HF détectent les objets mouvants dans une grande zone de détection avec une haute sensibilité. Ils permettent aussi la détection à travers le verre, c'est pour ça qu'il faut bien considerer l'utilisation et l'emplacement de cettes détecteurs.


Détecteurs de présence basse température

La gamme de commandes d'éclairage des chambres frigorifiques CP Electronics Minus30 est conçue spécifiquement pour le secteur du stockage réfrigéré et de la réfrigération, et subit des tests rigoureux en chambre froide et sur site.

KNX Détecteurs de présence

CP Electronics apporte ses nombreuses fonctionnalités à KNX, la norme mondiale d’unification de toutes les communications entre dispositifs intelligents qui éclairent, chauffent et ventilent les logements et les bâtiments.


Détecteurs de présence PIR

Les détecteurs de présence PIR fonctionnent par la détection du mouvement de la chaleur du corps. Les détecteurs sont idéales pour les petits espaces ou les espaces ou un modèle de détection défini est requis.

Fixation au plafond et plafonds hauts

Les détecteurs existent en version encastrés et saillie.


Fixation sur/dans les luminaires

Les détecteurs EBMINT (breveté), EBDHS-MB et EBMPIR-MB et MWSINT sont spécialement conçus pour un montage sur ou dans les luminaires. Les 3 types de détecteurs de présence peuvent être configurés complètements via les télécommandes et ont une classification IP de maximum 65.


Détecteurs de présence HF

Les détecteurs de présence HF détectent les objets mouvants dans une grande zone de détection avec une haute sensibilité. Ils permettent aussi la détection à travers le verre, c'est pour ça qu'il faut bien considerer l'utilisation et l'emplacement de cettes détecteurs.

Montage au plafond (encastré et saillie)

Disponible en version avec tête orientable, version compact ou version fin. Les détecteurs permettent la commande  d'un maximum de 10 à 20 ballasts électroniques dimmables. Les détecteurs sont pilotables et configurables via télécommande IR bidirectionnelle.


Montage mural et plafond (saillie)

Disponible en version IP66 et pour montage sur boîte d'encastement. Les 2 types ont une détection de présence avec une sortie de commutation. Ils sont pilotables et configurables via télécommande IR bidirectionnelle. Ces détecteurs conviennent aux applications de chauffage et  de ventilation.


Montage sur/dans les luminaires

Les détecteurs de présence HF miniature sont conçus pour être montés dans des luminaires. Ils existent en version commutation, gradation DALI/DSI et 1-10V. Ils permettent la commande de maximum 4 ballasts électroniques dimmables.


3 Types de télécommandes

Télécommande de programmation

  • Test de marche
  • Durée 'Burn-in'
  • Reset
  • Détection de présence ou absence
  • ...

Télécommande d'utilisateur

Pour la commande de l'éclairage et la sélection de scène/préset 1-8

Télécommande de programmation avancée

Avec écran et port USB, communication bidirectionnelle, macros pour enregistrer et dupliquer des configurations, paramétrisation des fonctions avancées

CP360013

CPE - Détect. présence MWS6

CPE - Détecteur de présence HF MWS6 encastré ON/OFF 3A IP40 12-24V AC/DC 1xNO/NF
CP320012

CPE - Détect. présence MWS1A

CPE - Détecteur de présence HF MWS1A au mur ON/OFF IP66
CP320022

CPE - Détect. présence MWS1A

CPE - Détecteur de présence HF MWS1A au mur ON/OFF 12-24V
CP120000

CPE - Détect. présence EBDSM

CPE - Détecteur de présence EBDSM en saillie 1-10V IP40/IP54
CP360005

CPE - Détect. présence MWS6

CPE - Détecteur de présence HF MWS6 encastré ON/OFF IP40 compact
CP070001

CPE - Extension de boîte

CPE - Extension de boîte pour des détecteurs 76mm
CP140024

CPE - Détect. présence EBMHS

CPE - Détecteur de présence EBMHS encastré ON/OFF IP40 mini
CP320021

CPE - Détect. présence MWS1A

CPE - Détecteur de présence HF MWS1A au mur ON/OFF
CP320018

CPE - Détect. présence MWS1A

CPE - Détecteur de présence HF MWS1A au mur ON/OFF IP66 1 x NO
CP110001

CPE - Détect. présence EBDMR

CPE - Détecteur de présence EBDMR encastré DALI/DSI IP40
CP120001

CPE - Détect. présence EBDSM

CPE - Détecteur de présence EBDSM en saillie DALI/DSI IP40/IP54
CP360007

CPE - Détect. présence MWS6

CPE - Détecteur de présence HF MWS6 encastré ON/OFF IP40 2 sort NF
CP360006

CPE - Détect. présence MWS6

CPE - Détecteur de présence HF MWS6 encastré ON/OFF IP40 2 sorties
CP120002

CPE - Détect. présence EBDSM

CPE - Détecteur de présence EBDSM en saillie ON/OFF IP40/IP54
CP360012

CPE - Détect. présence MWS6

CPE - Détecteur de présence HF MWS6 encastré ON/OFF IP40 1 x NO
CP132002

CPE - Détect. présence EBDRC

CPE - Détecteur de présence EBDRC encastré ON/OFF IP40 orientable
CP140002

CPE - Détect. présence EBMHS

CPE - Détecteur de présence EBMHS encastré 1-10V IP40 mini
CP140010

CPE - Détect. présence EBMHS

CPE - Détecteur de présence EBMHS encastré DALI/DSI IP40 mini
CP090000

CPE - Boîtier en saillie

CPE - Boîtier en saillie pour des détecteurs 76mm
CP132001

CPE - Détect. présence EBDRC

CPE - Détecteur de présence EBDRC encastré DALI/DSI IP40 orientable