Disjoncteurs moteurs

Disjoncteurs moteurs

Les disjoncteurs moteurs MPX³ jusqu’à 100 A

La performance sans compromis pour la protection et la commande des moteurs

disjoncteur
  • Haut pouvoir de coupure et coordination de type 2 pour un niveau de service optimal
  • Classe de déclenchement 10 
  • Sensibilité aux pertes de phase 
  • Encombrement réduit et seulement 4 tailles jusqu’à 100 A 
  • Fixation sur rail DIN 35 mm ou par vis 
  • Grâce aux accessoires (platines et connecteurs) dédiés, l’association directe des disjoncteurs moteur MPX³ et des contacteursCTX³ permet la réalisation de démarreurs moteur compacts. 
  • Gamme complète d’auxiliaires de commande et de signalisation et d’accessoires comme les peignes et bornes d’alimentation pour raccorder les disjoncteurs en parallèle ainsi que des commandes rotatives déportées pour montage sur porte et boîtier IP65 avec manette rotative noire ou jaune et rouge.
loading...