Disjoncteurs de puissance DPX³

Disjoncteurs de puissance DPX³

Les nouveaux disjoncteurs de puissance DPX³ sont proposés en 2 tailles, chacune avec et sans différentiel intégré.
L'offre est complète et permet de répondre à tous les besoins.

loading...

DPX³ 250

Disjoncteurs DPX³ 160 et 250 avec fonction différentielle intégrée

Sécurité assurée avec ces disjoncteurs de puissance en version électronique ou magnéto-thermique : 

  • pas de connexion à faire entre 2 appareils
  • moins de perte de courant
  • pas de risque de mauvais raccordement, ni de desserrage dans le temps. 

Gain de temps : pas de montage entre le disjoncteur de puissance et le différentiel. 

Fonction électronique et fonction différentielle bien distinctes.


Mesure intégrée dans le disjoncteur boitiers moulé dpx³ électronique
Disjoncteurs électroniques avec unité de mesure

Disjoncteurs DPX³ électroniques avec unité de mesure

Unité de mesure avec affichage des valeurs historiques et en temps réel : consommation, intensité, tension, énergies active et réactive, harmoniques et fréquence.


Gemotoriseerde bedieningen voor vermogenautomaten dpx³ 160/250

Commandes motorisées pour disjoncteurs DPX³ 250 et 160

Les commandes motorisées répondent aisément aux besoins opérationnels.
Elles sont proposées en 2 références : une commande latérale et une commande frontale, pilotables depuis le tableau et/ou à distance. La commande à distance depuis un PC équipé d'un logiciel de supervision peut aussi être utilisée pour réaliser le déclenchement et le réenclechement.


Vermogenautomaten dpx³ 160/250 - net-noodomschakelaar

Disjoncteurs DPX³ 160 et 250 avec inversion de source

Permettent de réaliser un inverseur de source avec 2 DPX³ 160 ou 2 DPX³ 250 ou 1 DPX³ 160 et 1 DPX³ 250 :

  • seulement 2 références pour tous les disjoncteurs de puissance DPX³, quelle que soit la taille : une pour la version fixe, une pour la version extractible 
  • montage frontal 
  • encombrement réduit 
  • installation simplifiée : aucun réglage à effectuer 

Disjoncteurs DPX³ 630 & 1600

DPX³ 630

Une offre complète de 36 à 100 kA

Protection optimale et mesure précise jusqu’à 1600 A.

2 types de déclenchement :
Magnétothermique ou électronique selon le niveau de protection requis.

Pouvoir de coupure :

  • DPX³ 630 : 36, 50, 70 et 100 kA
  • DPX³ 1600 : 36, 50, 70 et 100 kA

Disponibles en versions :
Fixes, débrochables ou extractibles (DPX³ 630)