Boîtiers d'automatisme pour inverseurs de source

Boîtiers d'automatisme pour inverseurs de source

DMX³ Disjoncteurs ouverts DMX³

Les disjoncteurs de puissance DMX³ peuvent être dotés d’un boîtier d’automatisme. Ils peuvent être installés librement dans les coffrets XL³. Les boîtiers d’automatisme et les commandes motorisées permettent la réalisation d’inversions entièrement automatiques. Le boîtier peut être raccordé directement à un système de supervision.


Inverseur de sources réseau-normal

Inverseur de sources réseau-normal

Installé dans un équipement de commutation et de distribution, l’inverseur de sources réseau-normal automatique et communicant de Legrand permet de contrôler les paramètres de l’inversion ainsi que le transfert de données. Cette nouvelle évolution dans la protection de la puissance offre une plus grande garantie de la continuité et de l’exploitation de l’installation. Dans sa version communicante, cet inverseur réseau-secours est équipé d’un port RS485 permettant le transfert direct de données vers le PC du service technique local.

Ce dispositif assure des inversions complètes. Adapté aux disjoncteurs de puissance DMX et DPX (ouverts, fermés et déclenchés). Alimentation 230 V CA ou 12-24-48 V CC, raccordement par connexion enfichable. En fonction de la configuration, des dispositifs de verrouillage mécanique ou des accessoires mécaniques supplémentaires peuvent être nécessaires.