Nouveaux chassis modulaires

Nouveaux chassis modulaires

Une gamme, 2 possibilités

Les nouveaux châssis modulaires sont conçus pour s'intégrer toujours plus facilement dans les coffrets Atlantic, Atlantic Inox et Marina. Disponibles en version kit ou à assembler. Deux solutions à découvrir en version plastrons isolants et métal pour répondre à tous les besoins des chantiers courants.


Châssis modulaires prêts à l'emploi

Une solution intuitive pour un câblage facilité : extraction du châssis pour le câblage en atelier, accès aisé à l'intérieur du coffret pour le câblage et la maintenance, intégration des produits modulaires sur rail DIN.

Disponibles en 6 tailles :

  • 400 x 300 mm - 10 mod. par rayon
  • 500 x 400 mm - 16 mod. par rayon
  • 500 x 500 mm - 21 mod. par rayon
  • 600 x 400 mm - 16 mod. par rayon
  • 700 x 500 mm - 21 mod. par rayon
  • 800 x 600 mm - 27 mod. par rayon

Châssis modulaires avec plastrons isolants

versions avec plastrons isolants

Châssis modulaires avec plastron métal

version avec plastron en métal

Avantages des châssis modulaires prêts à l'emploi

Avantages châssis modulaires avec plastrons isolants

  • Plastrons à la rangée hauteur 15 mm avec fixation rapide 1/4 tour
  • La possibilité de régler la profondeur de montage dans les coffrets Marina selon l’espace nécessaire entre la porte du coffret et le plastron.

Avantages châssis modulaires avec plastrons en métals

  • Le plastron monobloc vous permet de gagner du temps pendant les opérations de câblage (1 seul plastron à enlever, moins de points de fixation, etc.).
  • De chaque côté du plastron il y a des pattes prédécoupées, elles permettent, après pliage, la création de poignées de préhension pour faciliter l'extraction du plastron.

Châssis modulaires à composer

Une multitude de possibilités pour réaliser votre solution idéale, le châssis à composer est pensé pour répondre à vos différents besoins d'installation. Cette solution intelligente permet de monter des produits modulaires et industriels sur le même chassis tout en garantissant une finition impeccable grâce aux plastrons pleins et modulaires déclinés en plusieurs hauteurs.

Disponibles en tailles :

  • 700 x 500 mm - 19 mod. par rayon
  • 800 x 600 mm - 25 mod. par rayon
  • 800 x 800 mm - 36 mod. par rayon
  • 1000 x 600 mm - 25 mod. par rayon
  • 1000 x 800 mm - 36 mod. par rayon
  • 1200 x 800 mm - 36 mod. par rayon

A composer avec plastrons isolants

A composer avec plastron en métal

Avantages des châssis modulaires à composer

  • Composition et installation sans contraintes
  • Plaston monobloc ou à composer
  • Montant fonctionnels et d'habillage : 6 tailles, à choisir en fonction de la hauteur et de la largeur du coffret
  • Plastrons pour équipement modulaire ou plastrons pleins
  • Plastrons isolants ou en métals