Transformateurs et alimentations

Transformateurs et alimentations

Alimentations monophasées

alimentation à découpage

Alimentations à découpage

Conformes aux normes UL 508, UL 60950 et IEC EN 60950-1 EN 55022 classe B, EN 61000-3-2. EN 61000-3-3, EN 61000-6-2 et EN 61204-3. Fréquence d'utilisation : 50/60 Hz

  • Voyant de présence de tension de sortie
  • Potentiomètre de réglage de la tension de sortie en face avant
  • Protection intégrée contre les courts-circuits et les surcharges
  • Montage sur rail symétrique 3 prof. 7,5 mm et 15 mm

 

alimentations filtrées

Alimentations filtrées et redressées

Alimentations pour utilisation nécessitant une tension contenue de 12 V ou 24 V. Fixation sur rail

Conformes aux normes IEC EN 61558-2-6.
Adaptées à la réalisation d’équipements conformes aux normes EN 61131-2, EN 60204 et EN 61439-1.
Constituées :

  • d’un transformateur de sécurité avec filtrage des parasites
  • d’un condensateur de filtrage
  • d’une protection par CTP(1) intégrée au primaire
  • d’un double bornage utilisation

Capacité des bornes : 6 mm2 souple
Classe II après plastronnage
Taux d’ondulation < 3 %
Température ambiante sans déclassement : 60 °C
Alimentation 230 V±  15 V±


 

Transformateurs

Protégés contre les surcharges et les courts-circuits.

transformateurs pour sonnerie

Transformateurs pour sonneries

  • Conformes à la norme CEI/EN 61558-2-8
  • disponible en version:
    • 230 V / 8 V
    • 230 V / 12 V - 8 V
    • 230 V / 24 V - 12 V

 

transformateurs sécurité

Transformateurs de sécurité

Conformes à la norme CEI/EN 61558-2-6