Tableau électrique connecté

Tableau électrique connecté

tableau electrique connecte

Plus de confort en toute simplicité

Avec nos solutions de tableau électrique connecté et l'application Home + Control, vous bénéficiez d’un système complet pour piloter et contrôler votre installation électrique quel que soit le chantier, du logement individuel au grand collectif.


Les avantages

Grâce à l’ensemble des produits connectés Legrand et Netatmo, la maison devient un endroit plus confortable, un véritable “chez soi”. Elle s’adapte aux habitudes de ses occupants. Que ce soit pour les éclairages, le chauffage, le détecteur de fumée, le portier ou les caméras, l’utilisateur peut prendre le contrôle de sa maison simplement et intuitivement.

  • Surveiller facilement la consommatoin d'énergie
  • Contrôler des éclairages à distance sans changer l'installation
  • Côntroler ou planifier à distance le fonctionnement des appareils énergivores
  • Home+ Control : une seule application pour tout côntroler

La gamme

La passerelle EMDX³ with Netatmo

passerelle EMDX3 with netatmo

Sert de connexion entre la box Internet et les produits connectés Legrand. S’installe dans le tableau électrique ou dans une des pièces de la maison selon le modèle choisi.

Le compteur d'énergie connecté

le compteur d'energie

S’installe dans le tableau électrique et mesure la consommation totale de l’installation ou celle d’une ligne spécifique.


Les telerupteurs connectés

LE TÉLÉRUPTEUR CONNECTÉ CX³ WITH NETATMO

S’installe dans le tableau électrique sans protection associée nécessaire (pas de disjoncteur de protection sur le circuit de commande) en remplacement d’un télérupteur existant (rénovation) ou pour créer / compléter une installation connectée.

Les contacteurs connectés

le contacteur connecté cx³ with netatmo

S’installe dans le tableau électrique sans protection associée nécessaire (pas de disjoncteur de protection sur le circuit de commande) en remplacement d’un contacteur existant ou pour créer / compléter une installation connectée.


L'installation

SmartHome Interface

Nouvelles installations

Pour démarrer une installation connectée depuis le tableau électrique il suffit simplement d'installer un Module Control.

Pour le neuf et des rénovations de maisons non-connectées.

  1. Installez la passerelle dans le tableau électrique
  2. Connectez la passerelle avec la box Internet
  3. Ajoutez ou remplacez des télérupteurs, contacteurs ou compteurs d'énergie
SmartHome installation

L'intégration dans une installation existante 'with Netatmo'

Grâce à l’ensemble des produits connectés Legrand et Netatmo, la maison devient un endroit plus confortable, un véritable “chez soi”. Elle s’adapte aux habitudes de ses occupants. Que ce soit pour les éclairages, le chauffage, le détecteur de fumée, le portier ou les caméras, l’utilisateur peut prendre le contrôle de sa maison simplement et intuitivement.

Facile à installer dans 2 seul étappes :

  1. Vérifiez bien si vous disposez d'une passerelle Netatmo
  2. remplacez des télérupteurs, contacteurs ou compteurs d'énergie existants

L'application Home+ Control

app Home+ Control

Les avantages

  • Contrôle à distance
  • Commande par la voix
  • Planification facile
  • Gestion intelligente de l'énergie

L’App permet de commander à distance par smartphone et/ou par la voix (via un assistant vocal), les éclairages, les volets roulants, le chauffage et les appareils électriques. Elle donne également la possibilité de personnaliser des scènes de vie, de planifier le fonctionnement des appareils, de suivre les consommations en détail et de paramétrer des alertes sur un smartphone.

L’application Home + Control est entièrement gratuite et disponible sur Google Play ou l'App Store.