Interrupteurs horaires

Interrupteurs horaires

Interrupteurs horaires programmables

Les interrupteurs horaires de Legrand (par exemple la MicroRex) contribuent à faciliter la vie de l'utilisateur. Ils assurent l'activation et la désactivation d'un circuit électrique (notamment le chauffage et l'éclairage) aux moments choisis et pendant un laps de temps programmé.

Avantages de l'utilisation des interrupteurs horaires :

  • Économie d'énergie
  • Garantie de sécurité

Disponibles dans différentes versions :

  • Interrupteur horaire numérique
  • Interrupteur horaire analogique
  • Interrupteurs horaires analogiques avec changement automatique des heures d'été/hiver (interrupteurs horaires astronomiques)

Interrupteurs horaires numériques
  • Journaliers
  • Hebdomadaires
  • Astronomiques
  • Annuels
Interrupteurs horaires analogiques
  • Journaliers
  • Hebdomadaires
Interrupteur crépusculaire
  • Digital
  • Analogique
Programmateurs ménagers
  • Journalier
  • Hebdomadaire

Interrupteurs horaires digitaux AlphaRex³

Les interrupteurs horaires digitaux de la gamme AlphaRex³ de Legrand contribuent à faciliter la vie de l'utilisateur !

La nouvelle gamme est dotée de fonctions supplémentaires, d'une facilité d'utilisation accrue, d'une conception ergonomique et d'un écran haute résolution. Dorénavant, il y a une seule clé de transfert de données pour tous les produits AlphaRex³. Cela permet de charger rapidement et aisément le programme voulu dans plusieurs interrupteurs horaires.​

AlphaRex

Avantages de la gamme AlphaRex³

  • Écran haute résolution avec rétroéclairage.
  • Programmation universelle par texte de toutes les horloges.
  • Sur toutes les horloges, protection par code PIN pour le verrouillage du clavier et test de 1 heure.
  • Précision élevée de +/- 0,1 seconde par jour.
  • Durée de commutation minimum de 1 seconde, 56 programmes ou 2 x 28 programmes pour une horloge à 2 canaux. Les horloges annuelles disposent de 84 programmes.
  • Programmation par blocs.
  • Mémoire EEPROM pour la protection de votre programme de commutation.
  • Changement  d'heure été/hiver automatique.
  • Sortie par contact inverseur.
  • La technologie Zero Switch Cross Switching (commutation au passage par zéro) protège les contacts et augmente la durée de vie de l'horloge.
  • L'enlèvement et le remplacement de la batterie sont possibles sans retirer l'AlphaRex³ du rail.
  • Les horloges AlphaRex³ sont disponibles en versions annuelles, hebdomadaires et astronomiques, ainsi qu'en versions 1 et 2 sorties.

Interrupteurs horaires en 1 module

Une solution peu encombrante et néanmoins les caractéristiques de haut niveau technologique des inters horaires AlphaRex³. Notamment : programme hebdomadaire ou annuel, avec ou sans fonction astro.

Inter horaire AlphaRex³ avec antenne GPS ou DCF

Ces inters horaires annuels avec 1 ou 2 sorties et la fonction astro intégrée offrent les possibilités suivantes :

  • L'inter horaire peut être équipé d'une antenne DCF afin de fonctionner en permanence avec l'heure exacte (horloge atomique de Francfort) et convient donc aux usages les plus critiques.
  • En cas d’utilisation de la fonction astronomique, une antenne GPS peut également être connectée à l’inter horaire pour lui permettre de connaître sa localisation exacte et donc également les heures précises de lever et de coucher du soleil.
inter horaire bluetooth

Inter horaire Bluetooth

Les inters horaires Bluetooth rendent la programmation encore plus facile qu'auparavant. En installant l'application Legrand "Time switches" (Android/IOS), vous pouvez créer, modifier et enregistrer un programme via et sur votre smartphone ou tablette et l'envoyer directement via Bluetooth à l'horloge BLE.

Les inters horaires (Bluetooth Low Energy) sont disponibles en version 1 ou 2 canaux avec les options de programmation suivantes :

  • Programme hebdomadaire
  • Programme hebdomadaire avec fonction astro
  • Programme annuel avec fonction astro

L'adaptateur Bluetooth

Grâce à l'adaptateur Bluetooth, une interchangeabilité est possible entre l'AlphaRex³ standard (avec clé de données programmable) et les minuteries BLE, de sorte que les programmes existants peuvent être facilement copiés.

Datakey + adapteur Bluetooth

Vidéo montage

Regardez la vidéo pour savoir comment remplacer la batterie d'un interrupteur horaire AlphaRex³.

loading...

Interrupteurs horaires analogiques MicroRex

La MicroRex Plug & Play est une horloge analogique de la famille Rex avec des propriétés digitales. La célèbre gamme MicroRex offre une commande et une programmation simples par rotation du cadran analogique de programmation.

Les horloges MicroRex SuWi Plug & Play ont un changement entièrement automatique d'heure été/hiver et une précision élevée. L'horloge reprend automatiquement l'heure exacte lors de l'installation ou après une chute de tension.​

MicroRex

Avantages des horloges MicroRex

  • Changement automatique d'heure été/hiver (uniquement la version SuWi).
  • Installation aisée avec Plug&Play (uniquement la version SuWi).
  • Réglage automatique de l'heure avec mode de marche rapide (également après une chute de tension) (uniquement la version SuWi).
  • Affichage led de l'état.
  • Horloge de précision : précision de +/- 0,2 seconde par jour.
  • Réserve de marche de 6 ans.
  • Segments de programmation sans perte possible.
  • Sortie par contact inverseur sur la MicroRex 3 modules.
  • Sortie par contact NO (normalement ouvert) sur la MicroRex 1 module.
  • Pile amovible.
  • Disponibles en interrupteurs horaires journaliers et hebdomadaires.

Interrupteurs crépusculaires

Les interrupteurs crépusculaires de Legrand sont disponibles en version saillie autonome, en version encastrée dans les gammes d'appareillage Plexo et Soliroc ainsi qu'en version modulaire sur rail DIN.

En saillie

Luxorex
​Luxorex

Appareillage

Plexo en Soliroc
Plexo & Soliroc

Modulaire (rail DIN)

​Alphalux & Luxoswitch
​Alphalux & Luxoswitch

Modulaire sans cellule photoélectrique externe

​Astrorex
​Astrorex

Programmateurs ménagers

Programmateurs ménagers

​Les programmateurs ménagers sont disponibles en versions journalière et hebdomadaire. La programmation est facile à réaliser grâce aux segments imperdables. Il est possible de forcer le fonctionnement à l'aide de l'interrupteur  sur le côté du programmeur. L'intensité maximale de courant est de 16 A (3680 W avec un cosinus phi de 1).