Disjoncteurs modulaires

Disjoncteurs modulaires

La nouvelle offre modulaire TX³ et DX³

Legrand vous propose des caractéristiques techniques à la pointe de la technologie avec son offre de disjoncteurs et de protections différentielles modulaires TX³ et DX³. Cette gamme s'étend jusqu’à 125 A et répond à toutes les applications résidentielles, tertiaires et industrielles qui exigent fiabilité, facilité de câblage et performances (sélectivité et coordination).

Accessibilité des bornes

La visibilité et l'accessibilité des têtes de vis facilitent le câblage

Marquage clair et simple

La flèche marquée sur la face avant des auxiliaires permet l’identification instantanée des appareils auquels ils sont associés.

Espace optimisé dans le tableau

La commande motorisée (ON/OFF) Legrand est la plus compacte du marché : 1 module de largeur. Les commandes motorisées s’associent aux disjoncteurs et aux interrupteurs différentiels.


TX³ l'offre pour vos installations quotidiennes

La gamme ‘standard’ TX³ comprend notamment des disjoncteurs qui offrent une solution à toutes les installations dans le résidentiel et le petit tertiaire. Ces disjoncteurs sont disponibles avec un pouvoir de coupure de 3 kA et 6 kA et peuvent être équipés de divers contacts auxiliaires.

loading...

TX³ 3000 - COURBE C

Pouvoir de coupure :
3000 A - IEC 60898-1 - 230/400 V~ 

Reçoivent les auxiliaires.

Disjoncteurs courbe C de 1 à 40 A
Existent en :

  • Unipolaires 230/400 V~
  • Bipolaires 230/400 V~
  • Tripolaires 400 V~
  • Tétrapolaires 400 V~

TX³ 6000 - COURBES B ET C

Pouvoirs de coupure :
6000 A - EN 60898-1 - 230/400 V~ 
6 kA - IEC 60947-2 - 230/400 V~

Reçoivent les auxiliaires.

Disjoncteurs courbes B et C de 1 à 63 A
Existent en :

  • Unipolaires 230/400 V~
  • Bipolaires 230/400 V~
  • Tripolaires 400 V~
  • Tétrapolaires 400 V~

TX³ 6000 - COURBE D

Pouvoirs de coupure :
6000 A - EN 60898-1 - 230/400 V~ 
6 kA - IEC 60947-2 - 230/400 V~ 

Reçoivent les auxiliaires.

Disjoncteurs courbe D de 1 à 63 A
Existent en :

  • Unipolaires 230/400 V~
  • Bipolaires 230/400 V~
  • Tripolaires 400 V~
  • Tétrapolaires 400 V~


DX³ 6000 - 10 KA - COURBE C

Pouvoirs de coupure :
6000 A - EN 60898-1 - 400 V~
10 kA - IEC 60947-2 - 400 V~

Peuvent être équipés avec les blocs différentiels, auxiliaires et accessoires DX³.

Disjoncteurs en courbe C de 1 à 63 A
Existent en :

  • Unipolaires 230/400 V~
  • Bipolaires 230/400 V~
  • Tripolaires 400 V~
  • Tétrapolaires 400 V~

DX³ 6000 - 10 KA - COURBES B ET D

Pouvoirs de coupure :
6000 A - EN 60898-1 - 230/400 V~
10 kA - IEC 60947-2 - 230/400 V~

Peuvent être équipés avec les blocs différentiels, auxiliaires et accessoires DX³.

Disjoncteurs courbes B et D de 1 à 63 A
Existent en :

  • Unipolaires 230/400 V~ 
  • Bipolaires 230/400 V~ 
  • Tripolaires 400 V~
  • Tétrapolaires 400 V~

DX³ 10 000 - 16 KA - COURBE C

Pouvoirs de coupure :
10000 A - EN 60898-1 - 400 V~
16 kA - IEC 60947-2 - 400 V~

Peuvent être équipés avec les blocs différentiels, auxiliaires et accessoires DX³.

Disjoncteurs courbe C de 1 à 125 A
Existent en :

  • Unipolaires 230/400 V~ 
  • Bipolaires 230/400 V~ 
  • Tripolaires 400 V~
  • Tétrapolaires 400 V~

DX³ 10 000 - 16 KA - COURBES B ET D

Pouvoirs de coupure : 
10000 A - EN 60898-1 - 400 V~
16 kA - IEC 60947-2 - 400 V~

Peuvent être équipés avec les blocs différentiels, auxiliaires et accessoires DX³.

Disjoncteurs courbe B et D de 1 à 125 A
Existent en :

  • Unipolaires 230/400 V~ 
  • Bipolaires 230/400 V~ 
  • Tripolaires 400 V~
  • Tétrapolaires 400 V~

DX³ 10 000 - 16 KA - COURANT CONTINU

Pouvoirs de coupure : 
16 kA - EN 60947-2 - 230 V= 
10 kA - EN 60947-2 - 440 V= 
6 kA - EN 60947-2 - 500 V=

Peuvent être équipés avec les auxiliaires.
Magnétique réglé entre 5 et 7 ln

DX³ - 25 KA - COURBES C ET D

Pouvoirs de coupure :
25 kA - EN 60947-2 - 400 V~
50 kA - EN 60947-2 - 230 V~

Peuvent être équipés avec les blocs différentiels et les auxiliaires DX³.

Disjoncteurs courbes C et D de 6 à 125 A
Existent en :

  • Bipolaires 230/400 V~ 
  • Tripolaires 400 V~
  • Tétrapolaires 400 V~

DX³ - 25 KA - COURBE B

Pouvoirs de coupure : 
25 kA - EN 60947-2 - 400 V~
50 kA - EN 60947-2 - 230 V~

Peuvent être équipés avec les blocs différentiels et les auxiliaires DX³.

Disjoncteurs courbe B de 10 à 125 A
Existent en :

  • Bipolaires 230/400 V~ 
  • Tripolaires 400 V~
  • Tétrapolaires 400 V~

DX³ MA - 25 KA

Pouvoirs de coupure : 
25 kA - EN 60947-2 - 400 V~
50 kA - EN 60947-2 - 230 V~

Peuvent être équipés avec les blocs différentiels et les auxiliaires DX³.

Disjoncteurs magnétiques uniquement de 25 kA
Existent en :

  • Bipolaires 230/400 V~ 
  • Tripolaires 400 V~
  • Tétrapolaires 400 V~

DX³ - 36 KA COURBE C

Pouvoirs de coupure : 
36 kA - EN 60947-2 - 400 V~
72 kA - EN 60947-2 - 230 V~

Peuvent être équipés avec les blocs différentiels et les auxiliaires DX³.

Disjoncteurs courbe C de 10 à 80 A
Existent en :

  • Bipolaires 230/400 V~ 
  • Tripolaires 400 V~
  • Tétrapolaires 400 V~

DX³ - 50 KA - COURBES B, C ET D

Pouvoirs de coupure : 
50 kA - EN 60947-2 - 400 V~
100 kA - EN 60947-2 - 230 V~

Peuvent être équipés avec les blocs différentiels et les auxiliaires DX³.

Disjoncteurs courbe B de 10 à 63 A
Existent en :

  • Bipolaires 230/400 V~ 
  • Tétrapolaires 400 V~

Disjoncteurs courbes C et D de 10 à 63 A
Existent en :

  • Bipolaires 230/400 V~ 
  • Tripolaires 400 V~
  • Tétrapolaires 400 V~

DX³ MA - 50 KA

Pouvoir de coupure : 
50 kA - EN 60947-2 - 400 V~

Peuvent être équipés avec les blocs différentiels et les auxiliaires DX³.

Disjoncteurs magnétiques uniquement de 50 kA
Existent en :

  • Tripolaires 400 V~
  • Tétrapolaires 400 V~