Les prises multiples précâblées
Elles permettent une mise en œuvre rapide et en toute sécurité pour tous les supports d'installation (boîtes d'encastrement, colonnes, boîtes de sol...). Elles possèdent des bornes traversantes orientées à 45° qui permettent un épanouissement des câbles, un repiquage facile et un confort de mise en œuvre. Le raccordement se réalise avec des conducteurs souples ou rigides. La connexion se fait automatiquement grâce aux bornes auto. La déconnexion des conducteurs s'effectue par simple action sur la poussette de la prise. Les prises multiples précâblées sont disponibles en 2, 3, et 4 puits en standard ou à détrompage. À installer en encastré dans les boîtes d'encastrement du Programme Batibox. Finition aluminium et blanc.
Devant : prises orientées à 45° pour insertion facile de fiches coudées
Derrière : poussette pour déconnexion, bornes traversantes et repérage couleur
Les alimentations usb (230 / 7 - 0,7 a)

Permettent de recharger un terminal portable de type téléphone, smartphone, lecteur MP3 ou MP4… Peuvent être intégrées à tous les supports d’installation Programme Mosaic : kit poste de travail, boîte de sol, cadre saillie, bloc colonne, bloc nourrice, bloc de bureau, goulotte…