Les coffrets Atlantic Inox

Les coffrets Atlantic Inox

Coffrets inox 2 portes
Coffrets inox 2 portes

IP 66 et IK 10

Les coffrets Atlantic inox résistent aux ambiances sévères des industries agroalimentaires, pharmaceutiques, chimiques, de traitement des eaux, ...  

Versions : 

  • verticales de 300 x 200 x 160 mm à 1400 x 800 x 400 mm 
  • carrées de 400 x 400 x 200 mm à 800 x 800 x 300 mm 
  • horizontales de 300 x 400 x 200 mm à 400 x 600 x 250 mm. 


Accessoires dédiés : pattes de fixation inox. 
Disponibles en inox 304L et en inox 316L