Le chauffage

Le chauffage

Des solutions pour les ambiances froides & humides avec fixation sur rail. Les résistances chauffantes sont indispensables pour prévenir des phénomènes de condensation ou d'humidité et protéger les équipements de la corrosion, de l'oxydation et des mauvais contacts... Les solutions gestion thermique peuvent être installées sur demande dans les enveloppes.​


chauffage

Les résistances de chauffage

110 V /240 V. IP 20. 
Débit du ventilateur 35 M³/h. Classe II. 
Thermostat de 0 à 60°C. 
Puissance de 20 à 120 W, jusqu'à 350 W avec air pulsé.


Le thermostat

Réglable de 5 à 60°C. 
Plage de commutation et de régulation 2°C. 
12 à 250 V~ Contact à l'ouverture 10 A, à la fermeture 5A. 
Précision 0,5°C ​


L'hygrostat

Réglable de 35% à 100% d'humidité relative. 
230 V~ 
50/60 HZ 
Contact 5 A 
250 V~, 6 A – 24 V, 3 A – 12 V. RAL 7021.


L'hygrothermostat

​230 V~, 50/60 Hz 
Relais de sortie 8 A - 250 V~, 5 A - 35 V
Réglable de 0 °C à 60 °C et de 50 % à 90 % d'humidité relative. RAL 7021.​