Supervision et gestion d'énergie

Supervision et gestion d'énergie

Un premier pas vers une économie durable

Le simple fait de porter à connaissance des utilisateurs, par affichage accessible par tous sur un mur, les résultats des mesures de consommation énergétique génère, avec effet immédiat, une baisse de 10 % de ces consommations. Au-delà de la mesure, ces économies peuvent être pérennisées et surtout optimisées par la mise en œuvre de plans d'action conçus par le responsable d'exploitation qui dispose, à distance, des données en temps réel, analysées et mémorisées.

CX³ | ENERGY MANAGEMENT SYSTEM

Un système universel & innovant pour la gestion de l’énergie

EMS CX3

EMS CX3

Une installation facilitée

Le système EMS CX3 est alimenté en très basse tension de sécurité (TBTS) via 2 possibilités de connexion :

  • le système innovant du rail communicant
  • les cordons à raccordement rapide.

COMPTER/MESURER

EMS CX3

Compter et mesurer les valeurs électriques

SIGNALER

EMS CX3

Visualiser en local et à distance l’état des appareils de protection électrique ou des circuits

COMMANDER

EMS CX3

Piloter des appareils de protection électrique en local ou à distance


COMMUNIQUER

EMS CX3

Renvoyer toutes les informations à distance, hors du tableau

AFFICHER

EMS CX3

Visualiser les données, en local ou à distance, sur des écrans intégrés ou sur PC, smartphone ou tablette