Solutions de recharge à la maison
Solutions de recharge dans des lieux publics
Nouveautés de la gamme Green'Up Premium
Lecteur de badge RFID et kit de communication
La gamme des bornes de recharge Green'Up Premium évolue pour anticiper les besoins du marché et répondre aux exigences réglementaires.
Le complément de gamme est désormais disponible en références équipées du lecteur de badge RFID et du kit de communication et vous permet :
- de contrôler l’accès à la recharge
- d’autoriser la mise en marche et l’arrêt de la borne
- de piloter à distance la borne pour gérer les comptes et la refacturation éventuelle
Ainsi, les bornes permettent la gestion de votre parc par un opérateur de charge (OCPP 1.6J).

Détection 6mA DC intégrée
L'évolution de la norme IEC 61851-1 imposera un dispositif de protection DC de type B ou une protection différentielle de type A si la détection 6mA DC est intégrée dans les bornes de recharge (infrastructures monophasées et triphasées).
Le complément de gamme Green'Up Premium intègre cette détection de défaut de fuites de courant 6mA DC, permettant l'usage d'un disjoncteur différentiel de type A, plus économique et compacte dans le tableau électrique.
La protection de la prise 2P+T pour le mode 2 est également intégrée. Cela évite de tirer deux lignes de puissance.

Recharger à la maison
1. Prise Green'up Access
UNE SOLUTION PEU COÛTEUSE, ADAPTABLE ET SÛRE
Avec la prise Green’up Access, recharger un véhicule chez soi devient un jeu d’enfant.
Peu coûteuse, simple à installer et sûre, elle convient également à tous les usages classiques.

SYSTÈME DE DÉTECTION BREVETÉ PAR LEGRAND
Les véhicules détectent l’infrastructure sécurisée Green’up et sélectionnent eux-mêmes la puissance maximale qui peut être fournie par la prise électrique, permettant aussi de réduire le temps de charge.


JE PEUX RECHARGER MON VÉHICULE ÉLECTRIQUE À LA MAISON EN TOUTE SÉCURITÉ
2. Borne de recharge Green’up Premium
UNE SOLUTION QUI PERMET DE CONTRÔLER LA RECHARGE SUR PLACE OU À DISTANCE
La borne de recharge Green’up Premium s’utilise pour recharger des véhicules en mode 2 ou 3.
Sa connexion bluetooth native permet de contrôler la recharge sur place à l’aide de l’application EV CHARGE.
Téléchargez l'app EV CHARGE pour tablette ou smartphone sur Google Play ou App Store
Le kit de communication (optionnel) permet d’assurer le contrôle à distance par smartphone, tablette ou PC via le réseau IP ou wifi.




Recharger dans des lieux publics
1. Prise Green'up Access IK 10
UNE SOLUTION ROBUSTE, PEU COÛTEUSE ET ÉVOLUTIVE POUR LES LIEUX EXPOSÉS
Dotée d’une protection IK 10 lui conférant une excellente résistance dans des environnements hostiles, la prise Green’up Access est le meilleur choix pour les parkings publics comme pour des boxes de garage.
Peu coûteuse, simple à installer et sûre, elle convient également à tous les usages.

SYSTÈME DE DÉTECTION BREVETÉ PAR LEGRAND
Les véhicules détectent l’infrastructure sécurisée Green’up et sélectionnent eux-mêmes la puissance maximale qui peut être fournie par la prise électrique, permettant ainsi de réduire le temps de charge.


JE PEUX RECHARGER PARTIELLEMENT MA VOITURE ÉLECTRIQUE DANS UN PARKING PUBLIC PENDANT QUE JE VAIS AU RESTO AVEC DES AMIS.
2. Borne de recharge Green'up Premium IK 10
UNE SOLUTION POUR LES PARKINGS D’ENTREPRISE
Disponible sur pied ou en montage mural et résistante aux chocs, la borne de recharge Green’up Premium IK 10 est le choix idéal pour les flottes de véhicules. Un lecteur de badges (en option) permet de déverrouiller la borne de recharge après identification de l’employé et une interface Web permet de consulter l’historique de la consommation électrique.


GESTION DE LA RECHARGE
1. STANDARD (par bluetooth avec EV CHARGE)
- Verrouillage par bluetooth
- Programmation de la charge journalière et gestion de la puissance
- Mise à jour du logiciel
2. AVEC LE KIT DE COMMUNICATION (option)
- Commande à distance de la recharge
- Contrôle d’accès par badge avec lecteur RFID
- Possibilité de gérer un groupe de bornes de recharge par l’intermédiaire d’un serveur Web
- Historique de consommation
Téléchargez l'app EV CHARGE pour tablette ou smartphone sur Google Play ou App Store
Participez à l'évolution des véhicules hybrides et 100% électriques et découvrez les solutions d’infrastructure de recharge de Legrand grâce à l'offre Green'up !