Prises industrielles

Prises industrielles

En tant que leader mondial de l'appareillage, Legrand dispose d'une longue expérience dans la production de prises industrielless CEE.

Notre appareillage CEE a été conçu pour résister aux conditions les plus extrêmes. De cette façon, vous êtes toujours assuré d'une connexion fiable et sûre entre la prise et l'utilisateur. Le choix des prises CEE doit être aussi simple que possible afin de garantir une continuité de fourniture en cas de remplacement.
Nous vous proposons deux gammes différentes qui vous offrent une solution adaptée à chaque situation :

P17 Prises industrielles

​​Segment : 

  • Industrie, ports, campings, data centers, centres commerciaux, agro-alimentaire, chantiers, ...

Matière : 

  • Plastique

Versions : 

  • En IP 44 : 16 à 63 A / courant alternatif : 24 V - 110 V - 230 V - 400 V - 500 V 
  • En IP 66 & 67 : 16 à 125 A / courant alternatif : 24 V - 110 V - 230 V - 400 V - 500 V 
Prises industrielles Hypra

​​Segment : 

  • Industrie lourde, industrie pétrochimique, ports, agro-alimentaire, ...

Matière : 

  • Plastique, caoutchouc, métal 

Versions : 

  • En IP 44 : 16 à 63 A / courant continu : 20 à 50 V / courant alternatif : 24 V - 110 V - 230 V - 400 V - 500 V 
  • En IP 66 & 67 : 16 à 125 A / courant alternatif : 24 V - 110 V - 230 V - 400 V 

Les prises et fiches P17 Tempra Pro

​La gamme P 17 Tempra PRO est conseillée pour les environnements sans contraintes particulières.

  • IP 44 et IP 66/67/69*
  • Matière plastique
  • BT de 16 à 125 A et TBT jusqu'à 32 A
  • Polarité : 2P, 2P+T, 3P+T, 3P+N+T
  • Fréquence 50/60 Hz
  • IK 09

Brochage IEC (norme EN 60309-1 et 2 et IEC 60309-1 et 2) et brochage domestique.

Les prises P17 sont disponibles dans les versions : socles saillie et de tableau, fiches droites, fiches coudées, fiches inverseurs de phase et socles de connecteurs.

* Produits mobiles fiches / prises

Découvrez les advantages des prises industrielles P17 Tempra PRO

Prises industrielles advantages

​Socle de tableau à brochage domestique et inverseur de phase
Socle saillie et prise mobile
​Boîte d'encastrement pour socles de tableaux P17 et Hypra

Les coffrets de prises P17

​Coffret P17 IP 44, 5 prises

​Ils sont disponibles en versions :

  • multiprises équipées de 16 à 32 A
  • monoprise équipées de 16 à 63 A
  • à composer à partir d'une embase + plastron.

Avec disjoncteur, inter différentiel et transformateur.


Les prises et fiches hypra

La gamme Hypra est conseillée pour les environnements sévères (poussière, projection d'eau, ...) tels que l'agro-alimentaire, les silos, le secteur maritime.

  • 2 niveaux d'étanchéité : IP 44/55 et IP 66/67
  • 3 matières : plastique, métal et caoutchouc
  • BT de 16 à 125 A et TBT jusqu'à 32 A
  • Polarité : 2P, 2P+T, 3P+T, 3P+N+T
  • Fréquence : 50/60 Hz
  • Plastique et caoutchouc IK 09, métal IK 10

Brochage CEI (norme EN 60309-1 et 2 et CEI 60309-1 et 2) et brochage domestique. 

Les prises Hypra sont disponibles en versions : prisinter (exclusivité Legrand), socles de tableau, fiches droites ou coudées, prises mobiles et socles de connecteurs.


​Socle de tableau prisinter et socle de tableau à brochage domestique
​Prise plastique et prise caoutchouc
​Boîte d'encastrement pour socles de tableaux P17 et Hypra

Les coffrets de prises hypra

​Coffret Hypra IP 44, 3 prises

​Ils sont disponibles en versions : 

  • monoprises équipées de 16 à 125 A 
  • multiprises équipées de 16 à 32 A 
  • à composer à partir de coffrets pré-percés ou non percés. 

Équipés de socles CEI et brochage domestique.