Green'up solutions de recharge

Green'up solutions de recharge

Stations de recharge et prises de courant pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables

Solutions de recharge à la maison

Solutions de recharge dans des lieux communs


Charger à la maison

1. Green'up access Plexo prise

UNE SOLUTION PEU COÛTEUSE, ADAPTABLE ET SÛRE

Avec la prise Green’up Access, recharger un véhicule chez soi devient un jeu d’enfant. Peu coûteuse, simple à installer et sûre, elle convient également à tous les usages conventionnels.

SYSTÈME DE DÉTECTION BREVETÉ PAR LEGRAND

Les véhicules détectent l’infrastructure sécurisée Green’up et sélectionnent eux-mêmes la puissance maximale qui peut être fournie par la prise électrique, permettant aussi de réduire le temps de charge.

JE PEUX RECHARGER MON VÉHICULE ÉLECTRIQUE À LA MAISON EN TOUTE SÉCURITÉ


2. Borne de recharge Green’up Premium

UNE SOLUTION QUI PERMET DE CONTRÔLER LA RECHARGE SUR PLACE OU À DISTANCE

La borne de recharge Green’up Premium s’utilise pour recharger des véhicules en mode 2 ou 3. Sa connexion Bluetooth native permet de contrôler la recharge sur place à l’aide de l’application EV CHARGE.

Téléchargez l' App EV CHARGE pour tablette ou smartphone par Google Play ou App Store  

 

Le kit de communication (optionnel) permet d’assurer le contrôle à distance par smartphone, tablette ou PC via le réseau IP ou Wi-Fi.

Charger dans des lieux communs

1. Prise Green'up access IK10

UNE SOLUTION ROBUSTE, PEU COÛTEUSE ET ÉVOLUTIVE POUR LES LIEUX EXPOSÉS.

Dotée d’une protection IK 10 lui conférant une excellente résistance dans des environnements hostiles, la prise Green’up Access est le meilleur choix pour les parkings publics comme pour des box de garage. Peu coûteuse, simple à installer et sûre, elle convient également à tous les usages.

SYSTÈME DE DÉTECTION BREVETÉ PAR LEGRAND

Les véhicules détectent l’infrastructure sécurisée Green’up et sélectionnent eux-mêmes la puissance maximale qui peut être fournie par la prise électrique, permettant ainsi de réduire le temps de charge.

JE PEUX RECHARGER PARTIELLEMENT MA VOITURE ÉLECTRIQUE DANS UN PARKING PUBLIC PENDANT QUE JE VAIS AU RESTO AVEC DES AMIS. 


2. Borne de recharge IK10 Green'up premium

UNE SOLUTION POUR LES PARKINGS D’ENTREPRISE

Disponible sur pied ou en montage mural et résistante aux chocs, la borne de recharge IK 10 Green’up Premium est le choix idéal pour les flottes de véhicules. Un lecteur de badges (disponible en option) permet de déverrouiller la borne de recharge après identification de l’employé et une interface Web permet de consulter l’historique de la consommation électrique.

GESTION DE LA RECHARGE

1. STANDARD (par bluetooth avec EV CHARGE)

  • Verrouillage par Bluetooth 
  • Programmation charge journalière et gestion de la puissance
  • Mise à jour logiciel

2. AVEC LE KIT DE COMMUNICATION (option)

  • Commande à distance de la recharge
  • Contrôle d’accès par badge avec lecteur RFID
  • Possibilité de gérer un groupe de bornes de recharge par l’intermédiaire d’un serveur Web
  • Historique de consommation

Téléchargez l' App EV CHARGE pour Tablette ou Smartphone par Google Play ou App Store  
 


loading...

Entrez dans l'évolution des véhicules 100% électriques et hybrides et découvrez les solutions d’infrastructure de recharge de Legrand grâce au Green'Up !

059003

Borne plastique 3.7kW mode 2/3

Borne de recharge plastique 3,7 kW modes 2 et 3 monophasée - Green up Premium pour véhicules électriques (VE)
059011

Borne métal 2V. 3.7kW mode 2/3

Borne de recharge métal pour 2 voitures 3,7 kW modes 2 et 3 monophasée - Green up Premium pour véhicules électriques (VE)
077898

Prise encastrée VE 3.2kVA

Prise de courant métal encastrée avec volet verrouillable Green'up Access pour la recharge d'un véhicule électrique - Mode 2 - Puissance 3,2kVA - IP55 - IK10 - livrée avec 2 clés
090471

Prise en saillie VE 3,2kVA

Prise de courant plastique saillie avec volet Green'up Access pour la recharge d'un véhicule électrique - Mode 2 - Puissance 3,2kVA - IP66 - IK08
004689

Interface Ethernet 2 modules

Interface modulaire RS 485 / Ethernet pour la communication des compteurs et centrales de mesure - 2 modules
059000

Borne plastique 3.7kW mode 3

Borne de recharge plastique 3,7 kW mode 3 monophasée - Green up Premium pour véhicules électriques (VE)
059001

Borne plastique 7.4kW mode 3

Borne de recharge plastique 7,4 kW mode 3 monophasée - Green up Premium pour véhicules électriques (VE)
059002

Borne plastique 22kW mode 3

Borne de recharge plastique 22 kW mode 3 triphasée - Green up Premium pour véhicules électriques (VE)
059004

Borne plastique 7.4kW mode 2/3

Borne de recharge plastique 7,4 kW modes 2 et 3 monophasée - Green up Premium pour véhicules électriques (VE)
059010

Borne métal 1V. 3.7kW mode 2/3

Borne de recharge métal pour 1 voiture 3,7 kW modes 2 et 3 monophasée - Green up Premium pour véhicules électriques (VE)
059012

Borne métal 1V. 7.4kW mode 2/3

Borne de recharge métal pour 1 voiture 7,4 kW modes 2 et 3 monophasée - Green up Premium pour véhicules électriques (VE)
059013

Borne métal 2V. 7.4kW mode 2/3

Borne de recharge métal pour 2 voitures 7,4 kW modes 2 et 3 monophasée - Green up Premium pour véhicules électriques (VE)
059014

Borne métal 1V. 22kW mode 2/3

Borne de recharge métal pour 1 voiture 22 kW modes 2 et 3 triphasée - Green up Premium pour véhicules électriques (VE)
059015

Borne métal 2V. 22kW mode 2/3

Borne de recharge métal pour 2 voitures 22 kW modes 2 et 3 triphasée - Green up Premium pour véhicules électriques (VE)
059052

Pied pour fixation au sol

Pied pour dispositif de fixation au sol des bornes de recharge plastique Green up
059053

Kit de fixation murale/façade

Kit avec dispositif de fixation murale et façade des bornes de recharge métal Green up
059054

Pied pour fixation au sol

Pied pour dispositif de fixation au sol des bornes de recharge métal Green up
059056

Kit de communication IP

Kit de communication IP pour bornes de recharge Green up Premium
059059

Kit lecteur RFID avec badge

Kit avec lecteur RFID avec badge pour bornes de recharge métal Green up
077897

Prise encastrée VE 3,2kVA

Prise de courant métal encastrée avec volet Green'up Access pour la recharge d'un véhicule électrique - Mode 2 - Puissance 3,2kVA - IP55 - IK10