Alimentations

Alimentations

Des solutions monophasées ou triphasées

Pour alimenter automates et autres équipements nécessitant une tension continue. Encombrement réduit pour optimiser le volume de câblage dans les armoires

Monophasée 120 W - Monophasée modulaire 15 W

Alimentations redressées filtrées monophasées

Conformes aux normes IEC EN 61558-2-6, UL 60950 et CAN/CSA-C22.2 N° 60 950.00 jusqu'à 360 W. Agréées UL pour les Etats-unis et le Canada. Produits adaptés à la réalisation d'équipements conformes aux normes EN 61131-2, EN 60204 et EN 60439-1. 

Disponibles en : 

  • Primaire 230 – 400 ± 15 V~ et secondaire 12 V de 12 à 300 W 
  • Primaire 230 – 400 ± 15 V~ et secondaire 15 V de 15 à 375 W 
  • Primaire 230 – 400 ± 15 V~ et secondaire 24 V de 12 à 1200 W 
  • Primaire 230 V ± 15V~ et secondaire 15V 15W 
  • Primaire 230 V ± 15 V~ et secondaire 48 V de 48 à 1200 W 

Disponibles en version modulaire : 

  • Primaire 230 V ± 15 V~ et secondaire 12 V 15 W 
  • Primaire 230 V ± 15 V~ et secondaire 24 V de 12 à 21,5 W 

Disponibles en versions sur mesure


 

Alimentations à découpage stabilisées

Disponibles en versions monophasée, biphasée et triphasée.
Conformes aux normes IEC EN 60950-1 et IEC 61204-3.
Agréées UL pour les États-Unis et le Canada.

Disponibles dans les versions suivantes :

Alimentations monophasées

  • Primaire 100 - 240 V et secondaire 12V 20 à 120 W
  • Primaire 100 - 240 V et secondaire 24V 24 W à 480 W
  • Primaire 100 - 240 V et secondaire 48V 60 W à 480 W
  • Primaire 200 - 240 V et secondaire 24V 40 W

Alimentations monophasées et biphasées

  • Primaire 200 - 500 V et secondaire 12V 120 W
  • Primaire 200 - 500 V et secondaire 24V 120 W à 480 W
  • Primaire 200 - 500 V et secondaire 48V 120 W à 480 W

Alimentation triphasée

  • Primaire 3 x 380 - 500 V et secondaire 24V ou 48V 960 W

Disponibles en version modulaire

  • Primaire 100 - 240 V et secondaire 5V 12 W
  • Primaire 100 - 240 V et secondaire 12V 24 W à 54 W
  • Primaire 100 - 240 V et secondaire 24V 15 à 92 W