Échelles à câbles industrielles Swifts

Échelles à câbles industrielles Swifts

pour l'industrie gazière et pétrolière

Legrand connaît bien les conditions extrêmes qui prévalent dans l'industrie lourde. Chaque jour, vous devez répondre aux exigences les plus strictes, par exemple en ce qui concerne la sécurité, la durabilité et la fiabilité. L'échelle à câbles de Legrand est conçue spécifiquement pour répondre à ces exigences dans l'industrie lourde et les plates-formes de forage. Même les charges les plus extrêmes peuvent être supportées et des portées jusqu'à huit mètres peuvent être réalisées.  

L'échelle à câbles industrielle Swifts propose une gamme universelle, qui offre des avantages opérationnels au producteur, au client et à l'utilisateur, tout en permettant de gagner du temps et d'économiser des frais. L'emploi des échelles à câbles industrielles Swifts vous apporte des garanties en termes de sécurité, d'efficience, de constance de la qualité, de savoir-faire mondial, d'optimalisation des produits, de facilité d'installation et de gains de temps. 

Ce système comporte une infinité de variantes en ce qui concerne la solidité et les dimensions. En outre, il peut être installé rapidement et avec flexibilité. Dorénavant, vous pourrez travailler avec les mêmes systèmes connus et fiables, pour tous vos projets, partout dans le monde. Vous pourrez exceller partout dans le monde grâce aux nouveaux produits standard mondiaux de Legrand. 

Nos échelles à câbles industrielles sont disponibles en trois types : 

  • Medium duty
  • Heavy duty
  • Extra heay duty

 

Medium duty

L'échelle à câbles Medium duty de Swifts a une hauteur de 100 mm et existe en différentes largeurs : 200, 300, 450 et 600 mm. Avec cette échelle, vous atteignez une portée maximale de 4,5 mètres. Cette gamme de produits offre une solution dans tous les types d'environnement : les échelles Medium duty sont disponibles de série en version à galvanisation à chaud et en inox 316L. 

Toutes les pièces sont décapées et passivées de série pour offrir ainsi la meilleure protection possible contre la corrosion. Il existe un système complet d'éléments, d'accessoires et de systèmes de suspension. Le bord roulé donne plus de solidité aux échelles à câbles et aux accessoires et évite les bords tranchants.

Heavy duty

La facilité d'installation est un élément essentiel de la conception des systèmes de support de câbles. L'installation doit pouvoir être effectuée rapidement et sans erreur, mais il faut surtout garantir la sécurité et la durabilité. Avec l'échelle à câbles Heavy duty de Legrand, vous atteignez une hauteur de 125 mm. Le système existe en différentes longueurs, rayons et angles, et comporte un éclissage intégré sur les accessoires.  

Cette échelle permet d'atteindre une portée maximale de 6 mètres et existe en plusieurs largeurs : 200, 300, 450, 600, 750 et 900 mm. Cette gamme de produits offre une solution dans tous les types d'environnement : les échelles Heavy duty sont disponibles de série en version à galvanisation à chaud et en inox 316L. Toutes les pièces sont décapées et passivées de série pour offrir ainsi la meilleure protection possible contre la corrosion. En outre, elles garantissent un aspect esthétique impeccable.

Extra heavy duty

L'échelle à câbles Extra heavy duty de Swifts a une hauteur de 150 mm. Le système complet d'éléments, d'accessoires et de systèmes de suspension vous permet d'atteindre une portée maximale de 8 mètres. L'échelle est galvanisée à chaud et disponible en différentes largeurs : 200, 300, 450, 600, 750 et 900 mm. Combiné à un large assortiment d'accessoires, ce système est donc d'une installation particulièrement rapide et flexible. 

La perforation continue de la face latérale permet de découper l'échelle à tout endroit et de la raccorder sans perçage. L'échelle est équipée d'un éclissage intégré sur tous les raccords, ce qui permet de gagner du temps. Tous les composants sont conçus en vue de garantir une sécurité maximale, tant pendant l'installation que lors de l'utilisation à long terme. Nous nous conformons aux normes européennes les plus strictes.