Netatmo Pro

Netatmo Pro

Netatmo est reconnu comme étant expert en solutions de Smart Home et propose une gamme de produits innovants, faciles à utiliser et à installer. Les produits de la gamme PRO de Netatmo sont garantis 4 ans.


Chauffage intelligent

Vos clients économisent de l’énergie sans renoncer à leur confort, tout simplement.

Le Thermostat Intelligent est compatible avec plus de 1500 chaudières et pompes à chaleur.

Le Thermostat Intelligent

Le Thermostat Netatmo se connecte en radiofréquence au Relais du Thermostat. Le Relais Netatmo se connecte en wifi à internet et assure le pilotage à distance depuis l’application Netatmo Energy. Il remplace la majorité des thermostats muraux et sans fil. Vous pouvez également l’installer en tant que nouveau thermostat pour régler un boiler.


Tête Thermostatique Intelligente Additionnelle

Vos clients choisissent la meilleure température pour chaque pièce de leur maison.

Si vous installez un nouveau Thermostat Intelligent Netatmo ou un pack pour chauffage collectif, vous pouvez connecter jusqu’à 20 Têtes Thermostatiques Intelligentes.

Les Têtes Thermostatiques Intelligentes sont connectées au relais en radiofréquence (inclus dans le pack pour chauffage collectif). Le Relais Netatmo se connecte en wifi à internet et assure le pilotage à distance depuis l’application Netatmo Energy. Si votre client a déjà un Thermostat Intelligent Netatmo, il lui suffit de vérifier dans les paramètres de l’app Netatmo Energy le nombre de Têtes Thermostatiques Intelligentes qu’il peut ajouter.


Pack de Têtes Thermostatiques pour chauffage collectif

Vos clients pilotent la température de leur maison équipée d'un chauffage collectif.

Les Têtes Thermostatiques sont compatibles avec 90 % des radiateurs du marché, dont Danfoss, Heimeier, Honeywell.

Le pack pour chauffage collectif avec Têtes Thermostatiques Intelligentes convient aux immeubles équipés de chauffage collectif ou urbain. Il se compose d’un Relais et de 2 Têtes Thermostatiques Intelligentes. Les Têtes Thermostatiques Intelligentes ajustent le débit d’eau chaude provenant du circuit de chauffage de l’immeuble.
Les Têtes Thermostatiques se connectent en radiofréquence au Relais inclus dans le Pack pour chauffage collectif. Le Relais se connecte en wifi à internet et permet le pilotage à distance depuis l’application Netatmo Energy.


Caméra Extérieure Intelligente

Alerte en temps réel votre client en cas d’intrusion sur sa propriété, de manière à ce qu'il puisse prendre les mesures nécessaires.

Détecte la présence de personnes, véhicules et animaux

La Caméra Extérieure Intelligente est la première caméra de surveillance extérieure qui détecte et signale la présence de personnes, de voitures et d'animaux. Elle prévient en temps réel si quelqu’un rôde autour de la maison, si un véhicule franchit le portail ou si un animal passe dans le jardin. Le projecteur intelligent intégré dissuade les visiteurs indésirables et illumine le passage. La caméra peut être configurée pour se mettre en marche lors de la détection d'une personne, d'une voiture ou d'un animal.


Caméra Intérieure Intelligente

Alerte en temps réel votre client en cas d’intrusion dans son habitation, de manière à ce qu'il puisse prendre les mesures nécessaires.

Une caméra de surveillance révolutionnaire avec reconnaissance faciale.

Contrairement aux caméras de sécurité avec détection de mouvements qui nécessitent de passer du temps à visionner les enregistrements, la Caméra Intérieure Intelligente vous informe immédiatement qu'une intrusion a été détectée en vous envoyant une photo du visage de l'intrus, ainsi qu'une vidéo. La caméra dispose également d'une fonction de détection d'alarme. Lorsque la caméra détecte une alarme, telle qu'un cambriolage ou un incendie, elle envoie une notification au smartphone et enregistre une vidéo.


Détecteur de Fumée Intelligent

Alerte vos clients en cas de fumée, où qu’ils se trouvent.

Sécurité augmentée pour la maison de votre client, grâce aux notifications sur smartphones et à une batterie d'une durée de vie de 10 ans.

En cas de fumée, le Détecteur de Fumée Intelligent déclenche une puissante alarme de 85 dB et envoie des notifications en temps réel sur le smartphone. La batterie du Détecteur de Fumée Intelligent a la même durée de vie que celle du produit.