MyHOME_UP domotique

MyHOME_UP domotique

myhome_up

"MyHome_UP change le monde de la domotique pour l'installateur et l'utilisateur.

L'automatisation d'une maison n'a jamais été aussi facile"


loading...
eliot
344751

Courbe P31 L100 H60 R9010

*Courbe P31 L100 H60 R9010
343171

Griffe latérale P31 1200N Gac

*Griffe latérale P31 1200N Gac
343173

Coude universel P31 H60 GAC

*Coude universel P31 H60 GAC
344750

Courbe P31 L75 H60 R9010

*Courbe P31 L75 H60 R9010
340782

Dérivation en T P31 L150 H60 GS

*Dérivation en T P31 L150 H60 GS
340783

Dérivation en T P31 L200 H60 GS

*Dérivation en T P31 L200 H60 GS
340769

Couvercle croix P31 L300 GS

*Couvercle croix P31 L300 GS
340770

Coude réglable P31 L75 H60 GS

*Coude réglable P31 L75 H60 GS
344110

Gaine à c. P31 L3m L75 H60 R9010

*Gaine à c. P31 L3m L75 H60 R9010
340784

Dérivation en T P31 L300 H60 GS

*Dérivation en T P31 L300 H60 GS
340768

Couvercle croix P31 L200 GS

*Couvercle croix P31 L200 GS
345434

Couv.racc. desc.P31 L300 H60 R9010

*Couv.racc. desc.P31 L300 H60 R9010
344752

Courbe P31 L150 H60 R9010

*Courbe P31 L150 H60 R9010
343174

Couvercle coude universel P31 GAC

*Couvercle coude universel P31 GAC
344753

Courbe P31 L200 H60 R9010

*Courbe P31 L200 H60 R9010
343446

Couv.raccord remont P31 L500H60 GAC

*Couv.raccord remont P31 L500H60 GAC
345433

Couv.racc. desc.P31 L200 H60 R9010

*Couv.racc. desc.P31 L200 H60 R9010
096800

Presse-étoupe ISO 12 - IP 55

Presse-étoupe ISO 12 - IP 55 plastique - serrage minimum 3 mm
096801

Presse-étoupe ISO 16 - IP 55

Presse-étoupe ISO 16 - IP 55 plastique - serrage minimum 5 mm
095861

Programmateur hebdomad. 2P+T

Programmateur ménager hebdomadaire - 16 A - 230 V - 50 Hz - équipé d'une fiche 2P + T et d'un socle prise 2P + T - avec éclips de protection