Viking³ les blocs de jonction et les blocs de puissance

Viking³ les blocs de jonction et les blocs de puissance

Butée de blocage : montage sans outil

Les blocs de jonction Viking³

Connexion à vis ou connexion à ressort

Les blocs de jonction assurent la liaison électrique entre deux conducteurs souples ou rigides. Au choix, deux types de raccordement : connexion à vis ou à ressort. Compatibles avec les applications photovoltaïques.

Accessoires : butées de blocage, préhenseurs, tiges de solidarisation, témoins de fusion, cloisons terminales, de séparation et d'isolement, barreaux et peignes de liaison équipotentielle, accessoires d'isolation, ...
Acceptent les repères/porte-repères CAB 3.


Les blocs de jonction de puissance Viking³

​Pour répondre à tous les types de raccordement : câble-câble, plage-plage, plage-câble, câble-plage.

Un repérage immédiat

repérage

Les blocs de jonction de puissance Viking³ acceptent les repérages CAB 3 et Duplix. Ils permettent ainsi une identification claire des câbles et un fini impeccable.

Le respect des habitudes de câblage

Les blocs de jonction de puissance Viking³ répondent à tous les types de raccordement : câble alu ou cuivre, barre souple ou rigide, connexion avec ou sans cosse. Ils sont conçus pour respecter vos habitudes de câblage, que vous soyez tableautier ou installateur.

La gamme propose 4 types de raccordement :

  • Câble-câble
  • Plage-plage
  • Plage-câble
  • Câble-plage.

Une jonction sûre et efficace

Constitué de matière isolante, le corps des blocs de jonction de puissance est en polyamide. Il supporte des températures allant de -25 à +100 °C. Vous pouvez tester le bloc avec une pointe de touche, diamètre 4, capot fermé. Les blocs de jonction de puissance Viking³ sont IK 04 et conformes aux normes CEI EN 60947-7-1.


 

Un capot astucieux

​Le capot des blocs de jonction puissance Viking³ est :

  • amovible pour faciliter la connexion
  • découpable pour s'adapter à tous les raccordements
  • plombable pour interdire l'accès aux bornes.

Il vous assure un raccordement en toute sécurité.