Conduits flexibles RTA

Conduits flexibles RTA

​Assurent la protection des câbles quelles que soient les contraintes industrielles :

dynamiques, mécaniques, environnementales. Ils constituent un véritable système composé de conduits, raccords, dérivations et accessoires.

Les conduits polyamide SFP

Flexibilité : pour les machines, équipements mobiles ferroviaires et maritimes. 
Disponibles en SFP standard et SFP robotique (très bonne résistance aux projections solides et chaudes, mouvements, chocs et températures basses et hautes). 
Ils possèdent un système breveté de verrouillage par 1/4 de tour, avec indication de fermeture. Ils s'associent à des raccords coudés, droits, socles 90°, des dérivations en Y. 
Accessoires : joints, embases, anneaux de protection, écrous plastique (communs aux conduits flexibles PVC et à la gamme de presse-étoupe IP 68 RAL 9011).


Les conduits pvc

Pour une installation en milieu acide. 

Disponibles en GE-PVC, très bonne résistance aux contraintes dynamiques et environnementales (projections). 
Ils s'associent aux raccords mâles droits universels. 
FP 2000 très bonne résistance aux contraintes mécaniques (compression, chocs) et environnementales. 
Ils s'associent à des raccords mâles droits universels, mâles droits et coudés Métal 2000. 

Accessoires : des écrous plastique.


De conduits métallo-plastique

Résistance aux contraintes mécaniques. Ils sont préconisés pour les environnements industriels nécessitant une grande robustesse.

Disponibles en : 

  • FA, grande flexibilité.
  • PN, bonne résistance à la compression, chocs, températures basses et projections.
  • P2, son double agrafage leur confère une très bonne résistance à la torsion et la traction.

Les conduits métallo-plastique s'associent aux raccords mâles droits et coudés Métal 2000. 

Accessoires : des écrous laiton nickelé (adaptables également sur les conduits PVC FP 2000).